Inline − a finom lépcsőkben moduláris I/O rendszer

Inline a lehető legnagyobb rugalmasságért

A lehető legnagyobb rugalmasság

Valósítsa meg teljesen egyéni I/O megoldását.

Vissza ide: I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez (IP20)

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Inline − a finom lépcsőkben moduláris I/O rendszer

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az Inline a kapcsolószekrények finoman skálázott felépítésű mindentudója. Az I/O-k és funkciós modulok nagy választékából minden elterjedt terepibusz-rendszerhez és Ethernet hálózathoz összeállíthatja teljesen egyéni automatizálási funkcióit.

Előnyei

  • A lehető legnagyobb rugalmasság az I/O modulok, funkciómodulok, buszcsatolók és vezérlők nagy választékának köszönhetően
  • Az I/O modulok kis beépítési szélessége és pontosan illeszkedő csatornaszáma révén helyet lehet megtakarítani a kapcsolószekrényben
  • A nemzetközi engedélyek, a Safety és Ex-i modulok széles alkalmazási területet tesznek lehetővé
  • A lokális busz bővítése a terepi szintig kiegészítő buszcsatolók nélkül a leágazó moduloknak köszönhetően

Inline – a kapcsolószekrények mindentudója

Az Inline I/O rendszer az előnyeivel

Az Inline I/O rendszer az összes előnyével

1

Diagnosztikai LED-ek hálózathoz és lokális buszhoz

2Hálózati vagy buszcsatlakozás
3Egyszerű árnyékoló bekötés − a modulba integrált árnyékoló bekötés segítségével az árnyékolt vezetékeket minden további tartozék nélkül, egyszerű módon lehet csatlakoztatni
4A csatlakozási pontok színes jelölése megkönnyíti a vezetékezést
5

Egyszerű kezelhetőség

  • Állapotjelző és diagnosztikai LED-ek
  • Színkód az I/O funkciók egyszerű megkülönböztetéséhez
  • Egyértelműen számozott csatlakozási pontok
6A célzott szegmentálás alapján a rendszer nagyobb biztonsága érhető el a függetlenül biztosított és külön kapcsolt állomásszegmensek révén
7A kapcsok, vezetők, kábelek és készülékek gyors és egyszerű jelölése a MARKING system nyomtatórendszerrel

Vezérlők, buszcsatolók vagy I/O-k – a lehető legnagyobb rugalmasság és sokoldalúság

Legyen szó akár a Phoenix Contact vezérlőjéről vagy más szokásos hálózatról: az Inline a lehető legnagyobb rugalmasságot és sokoldalúságot kínálja Önnek automatizálási feladataihoz.

Az Inline vezérlők egyszerűen bővíthetők a sokoldalú Inline I/O modulokkal, továbbá integrált webszervert is kínálnak. A buszcsatoló integrálja az Inline rendszert a szokásos terepibusz-rendszerekbe és Ethernet hálózatokba. A biztonsági I/O modulokkal funkcionális biztonságot nyújtó megoldásokat lehet megvalósítani, a funkciómodulok szabadságot adnak Önnek a legkülönbözőbb automatizálási követelmények kielégítéséhez.

Inline vezérlők, buszcsatolók, biztonsági I/O-k és különböző funkciókat megvalósító I/O-k

Inline vezérlők, buszcsatolók, biztonsági I/O-k és különböző funkciókat megvalósító I/O-k

Egy modul − egy funkció

Kivonat az új Inline ECO I/O modulok termékkínálatából  

Új Inline ECO I/O modulok

Az új Inline ECO I/O modulokkal egyszerűen és gazdaságosan oldhatók meg az automatizálási feladatok. Az „egy modul − egy funkció” mottó alapján az új Inline ECO modulok sorozatában Ön is mindig megtalálja az aktuális automatizálási feladatához illeszkedő funkciót. A modulok speciális paraméterezésére nincs szükség. Biztosítsa alkalmazását egyszerűen és kiegészítő szoftver nélkül az Inline ECO Safe biztonsági modullal. Természetesen az összes Inline ECO modult kombinálni lehet valamennyi Inline buszcsatolóval és standard modullal.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Az Inline I/O rendszer gyors és egyszerű bemutatása

Tudjon meg többet az Inline I/O rendszer jellemzőiről és lehetőségeiről.

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás