Vissza az Áttekintéshez

Inline ECO modulok: egyszerű és gazdaságos automatizálás paraméterezés nélkül

Egyszerű és gazdaságos automatizálás Inline ECO modulokkal

Az Inline ECO modulokkal egyszerűen és gazdaságosan oldhatók meg az automatizálási feladatok. Az egy modul − egy funkció mottó alapján az Inline ECO modulok sorozatában Ön is mindig megtalálja az aktuális automatizálási alkalmazásához illeszkedő funkciót. A modulok speciális paraméterezésére nincs szükség. Az Inline ECO Safe biztonsági I/O modullal biztonságossá teheti alkalmazását – minden kiegészítő szoftver nélkül.

Központosított funkcionális biztonsági megoldás kompakt gépekben

Inline ECO állomás biztonsági I/O modulokkal  

Egy egyszerű, központosított biztonsági automatizálási megoldás topológiája

Integrálja Ön is a biztonsági I/O modult az Inline I/O állomásba való egyszerű csatlakoztatással. A biztonsági szegmenskörhöz engedélyezett digitális kimeneti modulok ekkor a biztonsági I/O modultól jobbra vannak felszerelve. Egy szenzor, pl. a VÉSZLEÁLLÍTÁS működtetésekor a sorolt kimeneti modulok aktorainak feszültségellátását biztonságosan lekapcsolja a rendszer. Egy biztonsági I/O modulra max. 2 kétcsatornás szenzoráramkört lehet csatlakoztatni. A modul továbbítja az összes állapot- és hibaüzenetet a standard vezérlőhöz.


Vissza az Áttekintéshez
Szoftverek
Az Inline a gyakorlatban
További termékinformációk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás