Vissza az Áttekintéshez

Inline: adatok rugalmas gyűjtése és kiértékelése

Adatok rugalmas és precíz gyűjtése és kiértékelése

Az Inline I/O rendszer analóg és funkciómodulok széles körét kínálja. A spektrum az analóg értékek egyszerű gyűjtésétől a nagy teljesítőképességű energiamérő modulig terjed. Használja ki ezen I/O modulok sokrétű paraméterezhetőségét, és igazítsa a funkciókat a saját alkalmazásához.

A mért értékek sokoldalú gyűjtése a rendszer részegységeiben

Példa a mért értékek gyűjtésére a rendszer részegységeiben  

Példa a mért értékek gyűjtésére a rendszer részegységeiben

Installálja az Inline funkciómodulokat olyan rugalmas módon, ahogyan azt alkalmazása megköveteli. Az analóg bemeneti modulokkal átfolyási mennyiségeket, nyomásokat vagy súlyokat lehet mérni gazdaságosan, illetve nagy pontossággal. A munkadarabok helyzetét inkrementális jeladóhoz való bemeneti modullal, vagy választhatóan az abszolút értékeket mérő SSI-jeladók jeleit kiértékelő modullal. Elemezze energiafelhasználását az Inline teljesítménymérő modullal, és takarítsa meg az energiaköltségeket alkalmazásának optimalizálása révén.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás