Vissza az Áttekintéshez

Inline: megbízhatóság a 2-es zónáig

Megbízható automatizálás az Inline rendszerrel a 2-es zónáig az olaj-, gáz- és vegyiparban

Kommunikáljon a robbanásveszélyes területeken is a gyújtószikramentes Inline I/O modulokkal. Ehhez I/O modulok széles választéka áll rendelkezésre a 2-es zónáig terjedő robbanásveszélyes területeken való alkalmazásra. A lehető legsokoldalúbb paraméterezési lehetőségek révén csupán három gyújtószikramentes I/O modullal meg lehet oldani a legkülönbözőbb automatizálási feladatokat az érzékeny területeken.

Megbízható és biztonságos jelérzékelés az Ex területen

Topológia a biztonságos jelérzékeléshez a 0-s, 1-es és 2-es zónában  

Topológia a biztonságos jelérzékeléshez a 0-s, 1-es és 2-es zónában

A kék I/O modulokkal további, az 1-es és 0-s zónák robbanásveszélyes területeiről jövő be- és kimeneti jeleket lehet fogadni és kiadni. Az Inline állomást mind a nem robbanásveszélyes területen, mind a robbanásveszélyes területen (2-es zóna) telepíteni lehet. A standard és a gyújtószikramentes I/O modulokat bármikor kombinálni lehet.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás