Inline − I/O-k

Sokféle funkció

Sokféle funkció

Adatok rugalmas gyűjtése és kiértékelése.

Vissza ide: Inline − a finom lépcsőkben moduláris I/O rendszer

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Inline − I/O-k

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Válasszon a paraméterezhető és a nem paraméterezhető I/O modulok közül. A sokoldalú funkciók óriási választéka és a sokféle engedély nagy szabadságot ad, bármilyen topológia esetén. A finom fokozatok képezik az I/O állomások koncepcionális tervezésének alapját.

Előnyei

  • A digitális, analóg és funkciómodulok széles kínálata sokféleséget kínál a mért értékek gyűjtése terén
  • Rugalmasság a sokféle paraméterezés révén
  • Csökkentett programozási ráfordítás az I/O modulokban elvégzett előfeldolgozásnak köszönhetően

A lokális busz bővítése – a kapcsolószekrénytől egészen a terepig

Inline I/O állomás Fieldline csatolással  

Inline állomás Fieldline csatolással

Gyűjtse Ön is a jeleket közvetlenül a terepen, és vezesse azokat további buszcsatolók nélkül egészen a kapcsolószekrényig. 

Az Inline sorugró modulokkal csökkentheti a buszcsatolók, és így a hálózati résztvevők számát. Az eredmény: átfogó kommunikáció kevesebb buszcsatolóval.

Teljesen vezeték nélkül szeretné átvinni I/O jeleit? Maximum három I/O résztvevőig Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozhat az alapállomáshoz.

Inline Ex i – gyújtószikramentes I/O-k Ex területre

Megbízható és biztonságos jelérzékelés az Ex területen  

Megbízható és biztonságos jelérzékelés az Ex területen

Tegye biztonságossá Inline I/O állomását a robbanásveszélyes területhez: egyszerűen sorolja a gyújtószikramentes kék Ex i I/O modult a standard I/O modul mögé. Ehhez standard I/O modulok széles választéka áll a rendelkezésére a nem robbanásveszélyes és a 2-es zónáig robbanásveszélyes területeken való alkalmazásra. A kék I/O modulokra további, az 1. és 0. zónák robbanásveszélyes területeiről jövő be- és kimeneti jelek csatlakoztathatók. 

A paraméterezés és a diagnosztika fejlesztőrendszerrel vagy FDT (Field Device Tool) technológiával oldható meg. Az Ön előnye tehát: egyszerű kezelhetőség nagy mennyiségű I/O esetén is.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

További információk

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/inline_ios_p-21-11-02-04/3385516f-9531-4f04-b7e1-4c4b0dcc9e6a

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás