Inline - buszcsatolók

Buszcsatolók az Inline I/O rendszerhez

Hozzon létre összeköttetéseket

Integrálja az I/O rendszert minden általánosan használt hálózatba.

Vissza ide: Inline − a finom lépcsőkben moduláris I/O rendszer

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Inline - buszcsatolók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A buszcsatolók szabad megválasztásával az Inline I/O rendszer minden általánosan használt terepibusz-rendszerbe és Ethernet hálózatba integrálható. A buszcsatolótól függően akár 63 I/O kapocs (max. 16 PCP résztvevő) csatlakoztatható.

Előnyei

  • Nagy rugalmasság az állomások építésében, mivel nyílt az összes általánosan használt buszrendszer és hálózati protokoll számára
  • Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben az új BK-ház kompakt kialakításának köszönhetően
  • Gazdaságos állomáskiépítés a buszcsatolók gazdag választékának köszönhetően, kis jelforgalmú gépekhez és berendezésekhez használható integrált I/O-kkal

Sokféle hálózati összeköttetés

Az Inline buszcsatolók összekötő elemet képeznek az Inline rendszer és a fölérendelt hálózat között. A buszcsatolók a következő kommunikációs protokollokkal használhatók:

Hálózatok Inline buszcsatolóhoz

 
Inline Bks (CANopen és Profibus)

CANopen®

  • Beépített lezáró ellenállás, DIP-kapcsolóval be- és kikapcsolható
  • Kompatibilis a SafetyBridge technológiával

EtherCAT®

  • Akár 63 további Inline résztvevő csatlakoztatható
  • Kompakt készülékház

Device/Net™

  • Integrált digitális be- és kimenetekkel
  • Fenntartott I/O tárterület a jövőbeli bővítésekhez (hardverre nincs szükség)

EtherNet/IP™

  • Integrált digitális be- és kimenetekkel
  • Webalapú menedzsment (WBM)

INTERBUS

  • Optikai kábeles vagy rézkábeles távbusz-csatlakozások
  • Csatlakozás Inline vagy D-SUB csatlakozóval (a rézkábeles változatokra érvényes)
MODBUS
  • Integrált digitális be- és kimenetekkel
  • Webalapú menedzsment (WBM)
PROFIBUS
  • Integrált digitális be- és kimenetekkel
  • DP/V1 az 1. és 2. osztályú masterhez
PROFINET
  • Integrált digitális be- és kimenetekkel
  • Igény szerint RJ45 vagy SC-RJ csatlakozással

Sercos

  • Integrált digitális be- és kimenetekkel
  • Támogatja a Sercos V1.1.2 specifikációt

Kompakt kialakítás, modern külső

Inline buszcsatolók 40 mm széles házzal  

Inline buszcsatolók 40 mm széles házzal

A piacon beszerezhető egyik legkompaktabb buszcsatoló ─ 40 mm szélességével helyet takarít meg a kapcsolószekrényben. A CANopen® és EtherCAT® protokollokhoz már készen áll az új kialakítás. Az új termékek természetesen támogatják az olyan technológiákat, mint pl. a SafetyBridge V3.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás