Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Az egyszerű kezelés részletei

Vezetékezés direkt rugós csatlakozástechnikával  

Egyszerű vezetékezés direkt rugós csatlakozástechnikával

Egyszerű vezetékezés

a direkt rugós csatlakozástechnika révén. Ez gyors, szerszám nélküli vezetékezést tesz lehetővé.

A vezetők kioldására szolgáló kioldógomb egy csavarhúzóval vagy akár egy golyóstoll segítségével is működtethető.

Potenciálelosztás dugaszolható áthidalásokkal  

Egyszerű potenciálelosztás dugaszolható áthidalásokkal

Egyszerű potenciálelosztás

a CLIPLINE complete sorkapocskínálat dugaszolható áthidalóival. Használja a már rendelkezésre álló tartozékokat!

A direkt rugós csatlakozástechnikával Önnek is hasznára válik a hatékony vezetékezés.

Egyszerű bővítés időrelévé

Időmodul a Phoenix Contacttól  

Relémodul bővítése időrelévé

A multifunkcionális, dugaszolható 24V-os időmodul egy relémodul időrelévé történő bővítésére szolgál. Ezzel a modullal az RIF-1 ... RIF-4 aljzatok szerelhetők fel.

A 0,5 másodperctől 100 percig terjedő időtartományban három időfunkció közül lehet választani.

Komplett termékcsalád

RIF-0 ... RIF-4, áttekintés  

A termékcsalád áttekintése

Kapcsoljon akár 16 A-es áramokat! A csatolórelétől a kisméretű mágneskapcsolók helyettesítéséig a termékcsalád minden alkalmazáshoz a megfelelő relét kínálja.

Profitáljon az egységes és kompatibilis rendszer előnyeiből!

Megbízható rendszer

Dugaszolható relék a nagyfokú rendelkezésre állásért  

A dugaszolható relék gyorsan kicserélhetők

Használja ki a dugaszolható relék és funkciómodulok nyújtotta nagyfokú rendelkezésre állás előnyeit!

Szervizelés esetén a relék gyorsan kicserélhetők. Ez a gépek és berendezések nagyfokú rendelkezésre állását biztosítja.

Moduláris relérendszer – a nagy rugalmasság és költséghatékonyság érdekében

Ön döntheti el, hogy a RIFLINE complete-et egyénileg állítja össze, vagy készre szerelve, komplett modulként rendeli meg.

A modulárisan felépíthető rendszerben az össze komponens az alkalmazási esetnek megfelelően egyénileg megrendelhető. Ez a relékre is vonatkozik, amelyek sokféle feszültségre és alkalmazáshoz állnak rendelkezésre.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160