Univerzális ipari relérendszer

Univerzális ipari relérendszer

Egyszerű kezelés

A RIFLINE complete relérendszerrel az összes standard reléalkalmazás megvalósítható.

Vissza ide: Elektromechanikus és félvezetős relémodulok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Univerzális ipari relérendszer

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Legyen szó jelek leválasztásáról, sokszorozásáról vagy felerősítéséről: az alkalmazási terület a csatoló- és időreléktől egészen a kisméretű kontaktorok helyettesítéséig terjed. A tejleskörűen dugaszolható relérendszer gyors, egyszerű és hibamentes kezelést tesz lehetővé.

Előnyei

  • Egyszerű kezelés a modern vezetékezési és potenciálelosztási koncepciónak köszönhetően
  • Időrelévé történő egyszerű bővítés a dugaszolható funkciómodulnak köszönhetően
  • Komplett termékcsalád, amely az összes standard reléalkalmazás széles spektrumát lefedi
  • Megbízható rendszer a gépek és berendezések nagyfokú rendelkezésre állásához
  • Komplett modulként vagy moduláris rendszerként kapható
  • Az univerzális ipari relérendszer a COMPLETE line rendszer része

Egyszerű kezelés

A relérendszer egyszerűen kezelhető

Egyszerű vezetékezés (balról), egyszerű potenciálelosztás (középen) és egyszerű bővítés (jobbról)

Az egyszerű kezelés a következők miatt előnyös:

  • Egyszerű vezetékezés
    a direkt rugós csatlakozástechnika révén. Ez gyors, szerszám nélküli vezetékezést tesz lehetővé.
  • Egyszerű potenciálelosztás
    a CLIPLINE complete sorkapocsprogram rendszertartozékainak dugaszolható áthidalásaival.
  • Egyszerű bővítés
    a dugaszolható, többfunkciós időmodullal. A 0,5 másodperctől 100 percig terjedő időtartományban három időfunkció közül lehet választani.

Így kell ezt csinálni

Tudjon meg többet a RIFLINE complete ipari relérendszerről

Megmutatjuk, hogy milyen könnyű a relémodulok vezetékezése és funkcionális bővítése.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás