Vissza az Áttekintéshez

Alkalmazások áttekintése

Csatolórelék a vezérlő és a terep közé

Alkalmazási példa, csatolórelé  

Csatolórelék

Az RIF-0 és RIF-1 relémodulokat különösen a jelek vezérlő és terep közötti csatolására használják.

Ebben a szerepkörben teljesítményerősítést, feszültségillesztést vagy jelek galvanikus leválasztását végzik.

Jelsokszorozó relék

Alkalmazási példa, jelsokszorozás  

Jelsokszorozás

Különösen az RIF-2 relémodulok használhatók jól az olyan alkalmazásokhoz, amelyekben nagy érintkezőszám szükséges.

A különböző terheléseken kívül a vezérlőhöz menő visszajelzés kapcsolása is lehetséges.

Teljesítményrelék a kisvédelmek kiváltásáig

Alkalmazási példa, teljesítményrelék  

Teljesítményrelék kisebb mágneskapcsolós alkalmazásokban

Az RIF-4 relémodulok a nagy kapcsolási teljesítményük révén kisebb mágneskapcsolók helyett használhatók. A mágneskapcsolókkal szembeni előnyök:

  • könnyű szervizelhetőség a dugaszolhatóság révén
  • üzemjelzés állapotjelző LED-del
  • kedvező árú
  • gyors telepítés az áthidalhatóságnak és a PT csatlakozásnak köszönhetően

Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás