Géplámpák

Géplámpák

Sokféleség az optimális megvilágítás érdekében

Keresse meg az alkalmazásához illő LED-es géplámpát a Phoenix Contact termékválasztékában.

Vissza ide: Világítás és jelzés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Géplámpák

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A robusztus PLD (Phoenix Contact Lighting Devices) géplámpák új mércét állítanak az ipari berendezések hatékony megvilágításában: LED-es technikával, vakításmentes fénnyel, különböző vezérlési lehetőségekkel, soros kapcsolással, valamint M12-es kábelezéssel.

Előnyei

  • A 24 V-os tápellátás megkönnyíti a karbantartást és növeli a biztonságot
  • Rugalmas szerelhetőség a különböző kialakítások és tartozékok jóvoltából
  • Gyors installálás és kevesebb komponens az M12-es kábelezéssel
  • Az elfordíthatóság optimális megvilágítást biztosít
  • A hideg- és kenőanyag-állóság révén szerszámgépekhez is alkalmazható
  • A LED hosszú élettartama miatt karbantartásra vagy égőcserére nincs szükség

Kis helyfoglalás, sok fény

A 100-as osztály keskeny kialakítású géplámpái  

A 100-as osztály géplámpái

A 100-as osztály PLD géplámpái nagyon keskeny kialakításukkal tűnnek ki. Ezért helyszűke esetén is ideálisan integrálhatók a gépekbe.

Forgathatóságuk miatt ezek a lámpák a megvilágítandó felülettől kis és közepes távolságban különösen jó megvilágítást biztosítanak.

Erős megvilágítás minden alkalmazáshoz

A 200-as osztály géplámpái  

A 200-as osztály géplámpái 40 mm és 70 mm átmérővel

Ha a célterülettől mért távolság közepes vagy nagy (kb. 1,5 m), illetve ha az alkalmazásban erősebb megvilágításra van szükség, akkor a 200-as osztály lámpái a legmegfelelőbbek.

Az M12-es dugaszolható csatlakozó megkönnyíti a felszerelést és vezetékezést. A már meglévő fénycsövek gyorsan és egyszerűen cserélhetők ki a 70 mm átmérőjű géplámpákkal (modernizálás). A meglévő rögzítőbilincseket ennek során nem kell kicserélni. A nagyon hatékony lámpák kis méretű, 40 mm átmérőjű változatban is kaphatók.

Optimálisan védett megvilágítás

PLD géplámpa IP69-es védettséggel  

Géplámpák a legmagasabb védettségi követelményekhez

A beépített komponensek védettségével szemben a legnagyobb igényt támasztó gép- és berendezéstípusokhoz a 200-as osztálynak ez az IP69 védettségű változata a legalkalmasabb.

A kis megvilágítási szög miatt a lámpa különösen kisebb területek megvilágítására alkalmas.

Teljesen integrált világítás

A 300-as osztály géplámpái  

A 300-as osztály géplámpái innovatív optikával és két besugárzási szöggel

A különböző vezérlési lehetőségeknek köszönhetően a 300-as osztály lámpái teljesen integrálhatók az Ön gépébe. A két digitális bemeneten a géplámpák 24 V-os jellel kis teljesítménnyel be- és kikapcsolhatók, illetve PWM jellel szabályozható a fényerejük, és villanófényként is használhatók. Így a lámpák a meglévő I/O állomásról különböző buszrendszereken vezérelhetők és diagnosztikai információik (pl. túlmelegedés miatti lekapcsolás) is kiolvashatók.

A 300-as osztály minden PLD géplámpájának optikája különösen kiváló minőségű. Ez gondoskodik a megbízható vakításmentesítésről és egyben - a fény maximális kihasználása mellett - megakadályozza a gépkezelő munkájának zavarását. Az optika emellett homogén megvilágítást is biztosít. A két különböző sugárzási szög (50° és 100°) egyedi és így optimális megvilágítást tesz lehetővé.

A lámpák a soros kapcsolásnak köszönhetően gyorsan és nagyobb idő-, ill. anyagráfordítás nélkül vezetékezhetők. A SPEEDCON M12-es gyorscsatlakozás-technika érezhetően megkönnyíti ennek során a kezelést, és meggyorsítja a kábelezés folyamatát.

LED – valódi hatékonyság a gépek megvilágításában

Az innovatív LED-es technológia növeli a gépek megvilágításának hatékonyságát  

A PLD géplámpák kiváló minőségű LED-ekkel rendelkeznek

Hosszú élettartamú, takarékos és különösen kompakt kialakítás – használja ki a modern LED-es technika előnyeit most a berendezésében is.

A PLD géplámpák különösen kiemelkedő minőségű LED-ekkel vannak felszerelve, így legalább 65000 órás élettartamot érnek el. Ez csökkenti a karbantartási időt és költségeket, ugyanakkor energia-megtakarítást jelent.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás