Vissza az Áttekintéshez

Az FL WLAN 5110 és az FL WLAN 5100 összehasonlítása

Az új FL WLAN 5110 típusú WLAN elérési pontok a sikeres FL WLAN 5100 készülékcsalád továbbfejlesztései, és 2018-ban fel is váltják ezeket. Az új FL WLAN 5110 egy korszerűbb WLAN rádiós kártyát tartalmaz, és már csak két antennacsatlakozóra (2x2 MIMO) van szüksége az eddigi három (3x3 MIMO) helyett. Minden további funkciója, valamint a kialakítása és a mérete is ugyanaz, mint az előző generációjú készülékeké. A maximális WLAN adatátviteli sebesség mindkét készülékváltozat esetén 300 Mbit/s.

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

Termékváltozatok

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11a, b, g, n
2,4 GHz / 5 GHz
3 külső antenna

(Európa és további országok számára)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11a, b, g, n
2,4 GHz / 5 GHz
2 külső antenna

(Európa és további országok számára)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11a, b, g, n
2,4 GHz / 5 GHz
3 külső antenna

(USA / Kanada számára)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11a, b, g, n
2,4 GHz / 5 GHz
2 külső antenna

(USA / Kanada számára)
WLAN üzemmód

WLAN hozzáférési pont/kliens/ jelismétlő

MIMO 3x3:2
(három antenna, két stream)

WLAN hozzáférési pont/kliens/ jelismétlő

MIMO 2x2:2
(két antenna, két stream)
Ethernet portok2x RJ 452x RJ 45
SD kártyanyílás1 x SD kártyanyílás1 x SD kártyanyílás
Méretek
(szé x ma x mé)
40 mm x 109 mm x 109 mm40 mm x 109 mm x 109 mm
Megjegyzés a méretadatokhozMagasság antennaaljzattal, antennakábel nélkülMagasság antennaaljzattal, antennakábel nélkül

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás