Vissza az Áttekintéshez

Tudjon meg többet a WLAN 5110 termékről

WLAN 5110 – a rugalmas WLAN-megoldás kapcsolószekrényekhez

WLAN 5110 a kapcsolószekrénybe beépítve  

WLAN 5110 a kapcsolószekrényhez

A WLAN 5110 egy nagy teljesítőképességű WLAN 802.11n access point (hozzáférési pont) és kliens nagy térbeli kiterjedésű WLAN hálózatok vagy nagy távolságú vezeték nélküli Ethernet-összeköttetések létrehozásához. Az integrált klaszterkezelés segítségével a WLAN hálózatok összes WLAN 5110 hozzáférési pontjának kényelmes és gyors konfigurálásához és karbantartásához csupán egy webes interfészre van szükség. A kompakt kialakítás nemcsak a kapcsolószekrényekben, hanem a kisméretű terepi kapcsolódobozokban is lehetővé teszi az alkalmazást.

Nagy teljesítményű WLAN IEEE 802.11n modul a nagyobb hatótávolságokért

Nagyobb hatótávolság  

Megnövelt hatótávolság a korszerű szabványoknak és a MIMO technológiának köszönhetően

Az erős rádiójel és az IEEE 802.11n szabvány szerinti MIMO (Multiple Input, Multiple Output − több bemenet, több kimenet) több antennás technológia döntő szerepet játszik abban, hogy nagy hatótávolságú, stabil, gyors és megbízható rádiós kommunikáció jöhessen létre. Ez különösen a mostoha ipari környezetben mutatkozik meg. Már a régi 802.11a/b/g szabványú WLAN-kliensek használata esetén is általában jelentős mértékben javul a rádiós kommunikáció stabilitása és hatótávolsága.

Ez területenként kevesebb szükséges hozzáférési pontot jelent.

Klaszterkezelési technológia a központi konfiguráláshoz

Klaszterkezelési technológia  

Gyors és egyszerű hálózatkonfigurálás

A WLAN 5110 modulba beépített klaszterkezelés funkció lehetővé teszi a WLAN infrastruktúrahálózat összes WLAN 5110 hozzáférési pontjának közös, egyszerű központi konfigurálását, amihez csupán egy webes interfészre van szükség. Így mindössze néhány perc alatt beállíthatja az összes hozzáférési pontot, és integrálhatja azokat a meglévő hálózatokba.

Az üzemmód gomb és az SD memóriakártya további kényelmet kínál a konfigurálás és a karbantartás során, utóbbin többek között a konfigurációs adatokat, sőt az FW-képet is menteni lehet.

Az Ön előnye: gyors és egyszerű WLAN hálózatkonfigurálás

Kompatibilis, biztonságos és sok többletlehetőséget kínál

A WLAN 5110 biztonságos  

Biztonságos és kompatibilis: WLAN 5110

A WLAN 5110 támogatja a legfrissebb WLAN biztonsági mechanizmusokat, beleértve a hardveralapú AES titkosítást is. Természetesen fennáll a kompatibilitás az összes WLAN készülékkel, amelyek a 802.11a,b,g és 802.11n specifikáción alapulnak.

Ezenkívül a WLAN 5110 olyan többletfunkciókkal és -jellemzőkkel is bír, amelyek csak egy másik WLAN 5110 vagy WLAN 1100 készülékkel együttműködve jutnak érvényre. Ide tartozik többek között a „Fully Transparent Bridge“ üzemmód a Layer 2 számára átlátszó WLAN-on keresztüli hálózati kommunikációhoz, az optimalizált multicast handling pl. az Ethernet/IP-hez, vagy a kiegészítő optimalizált, gyorsabb roaming.

Az Ön előnye: magas fokú biztonság és kompatibilitás, mégis optimalizált működés ipari alkalmazásokban is

Külső antennacsatlakozók az antennák rugalmas alkalmazásához

WLAN termékeinkhez illeszkedő antennák  

WLAN termékeinkhez illeszkedő antennák

A jó jelvétel a gyors megbízható rádiós kommunikáció döntő tényezője. Ennek fontos előfeltétele az adott alkalmazáshoz illeszkedő, kiváló minőségű antennák alkalmazása. Minden alkalmazáshoz a megfelelő antennatartozékokat kínáljuk.

  • Körsugárzó antennák a minden irányban nagy területű rádiós lefedésért
  • Irányított antennák a nagy távolságokat leküzdő irányfüggő rádiós lefedésért
  • Szivárgó kábelantennák kötöttpályás alkalmazásokhoz, pl. elektromos függővasutakhoz

Az Ön előnye: mindig optimális jelvétel

Kompakt kivitel – illeszkedik a terepi kapcsolódobozokhoz is

RUGGED BOX szerelőkészlet  

RUGGED BOX szerelőkészlet a WLAN 5110 hozzáférési ponthoz

A WLAN hozzáférési pontokat ott kell telepíteni, ahol az antenna helyzete optimális. Ez általában nem a kapcsolószekrény közelében van. Ezért a WLAN 5110 modult úgy terveztük, hogy be lehessen építeni a kompakt, terepen szerelhető kapcsolószekrényekbe és -dobozokba akkor is, ha az Ethernet- és az antennakábel csatlakoztatva van.

A RUGGED BOX sorozattal különböző IP66 védettségű robusztus kapcsolódoboz-készleteket kínálunk, amelyeket pontosan az FL WLAN 5110 típushoz illesztettünk. Legyen szó akár közvetlenül felcsavarozható antennákról, akár 220 V-os működést lehetővé tevő tápegységről: Ön mindig pontosan azt a hozzáférési pontot kapja, amire szüksége van.

Az Ön előnye: a WLAN 5110 rugalmas telepítése optimális helyzetben

Power over Ethernet (PoE) az egyszerű terepi installációhoz

A WLAN 5110 a kapcsolódobozban  

A WLAN 5110 ellátása adatokkal és energiával a PoE szétválasztó segítségével

A WLAN 5110 típushoz kínáljuk a Power over Ethernet szétválasztót (PD) az energia és az adatok szétválasztására az IEEE 802.3af és az IEEE 802.3at szerint. Ez lehetővé teszi az Ethernet és a feszültségellátás egyszerű és kedvező költségű kábelezését a távolban telepített WLAN hozzáférési ponthoz, csupán egyetlen Ethernet kábelen keresztül. A PoE szétválasztó szolgáltatja az iparban szokásos 24 V DC feszültséget, és a csatlakoztatott PoE tápegység (802.3af/802.3at) típusától függően 10,5 W ill. 21,5 W teljesítményt bocsát rendelkezésre. A hozzá való PoE betápláló modulok vagy PoE switchek hálózati termékkínálatunkban találhatók.

Az Ön előnye: egyszerű egykábeles telepítés

Vezeték nélküli kommunikáció az Ex területeken

WLAN 5110 Ex területekre  

Vezeték nélküli Ethernet robbanásveszélyes területeken is

Használja a vezeték nélküli WLAN kommunikációt a robbanásveszélyes területeken is. A WLAN 5110 engedélyezve van a 2. Ex zónában való alkalmazásra. Ezenkívül komplett megoldást kínálunk GFK készülékházban, univerzális AC 100...240 V feszültségellátással és antennarendszerrel az ATEX 2. zónába tartozó (ATEX Ex II 3G) területeken történő használatra.

Az Ön előnyei: 

  • maximális biztonság a 2. zóna robbanásveszélyes területein,
  • gyors és megbízható adatcsere a terepi szint és a vezérlőterem között,
  • nagy teljesítőképességű kommunikáció nagy csarnokokban vagy szabad területeken,
  • nagyobb termelékenység a karbantartási információkhoz és hálózati erőforrásokhoz való helyfüggetlen, valós idejű hozzáférés révén,
  • sokoldalú kommunikációs infrastruktúra,
  • párhuzamosan használható adat-, video- és beszédátvitelre.

A WLAN 5110 áttekintése

Jellemzők

 
WLAN szabványok

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvenciasávok és csatornák (*országfüggő)

2,4 GHz: 1−13 csatorna*

5 GHz: 36−165 csatorna*

Max. adatátviteli sebesség

300 Mbit/s

Max. adatáteresztő képesség (nettó)

< 90 Mbit/s

Üzemmódok

Hozzáférési pont / kliens / jelismétlő

Maximális adóteljesítmény

18 dBm

Az antennák száma

1 − 2 (külső)

Innen juthat el az Ethernet hálózatokhoz való ipari WLAN termékekhez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Industrial Wireless LAN

WLAN-hálózatok egyszerű konfigurálása.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás