Ipari PC-k mobil alkalmazásokhoz

Ipari PC mobil alkalmazásokhoz

Hordozható és flexibilis

Használja IPC-jét közvetlenül a berendezésben, és maradjon mégis tökéletesen a hálózatban.

Vissza ide: HMI-k és ipari PC-k

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Ipari PC-k mobil alkalmazásokhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Profitáljon a modern hálózatok előnyeiből, és dolgozzon hordozható ipari PC-jével közvetlenül a helyszínen. A Phoenix Contact robusztus tablet PC-i megfelelő megoldást jelentenek a mobil munkalépések és folyamatok szerelőcsarnokon belüli és azon kívüli megvalósításához.

Ha beépített biztonsági elemekre van szükség, akkor a HTP10 1000 mobilpanel az intuitív betanítás (a gép elindítása és beállítása), üzembe helyezés, diagnosztika és karbantartás korszerű megoldása.

Előnyei

  • Felhasználóbarát kezelés a tetszetős és ergonomikus ipari kialakításnak köszönhetően
  • Körkörös védelem por és fröccsenő víz ellen
  • 1 m magasságból leejthető
  • Nagy kijelzők igényes megjelenítési megoldásokhoz
  • Windows 10 LTSB 2016 a szokványos megjelenítő eszközök egyszerű használatához, vagy C#, C++ az alkalmazás létrehozásához

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás