Vissza az Áttekintéshez

IT alapú automatizálás - IT-szabványok hatékony automatizáláshoz

IT-alapú automatizálás  

Informatikai támogatású automatizálás: folyamatos kommunikáció a vállalati irányítási szinttől a terepig

A jövőbe mutató, nagy teljesítményű és rugalmas automatizálásért a Phoenix Contact az IT-technológiákat használja. A világszerte érvényes Ethernet szabvány, a folyamatos kommunikáció és a sokoldalúság teszik hatékony és gazdaságos megoldássá at IT-támogatású automatizálást igényeinek kielégítésében. HMI-készülékeink ennek a koncepciónak a részei. A hatékony kezeléshez és felügyelethez használják az IT-technológiát.

DHCP
(dynamic host configuration protocol)
Üzembe helyezési előnyök, ha van DHCP-szerver. Azután, hogy a HMI-k bejelentkeztek a szerverre, automatikusan kapnak időben korlátozott IP-címet, a meghatározott tartományból. Ez feleslegessé teszi az IP-címek kézi bevitelét.
DNS-szerver
(domain name system)
Előnyök szervizelés esetén, ha adott a készülék neve és a DNS-szerver: a szerver összekapcsolja a készülék nevét és IP-címét. Ha a kezelőkészülék IP-címe nem ismert, elérhető a készülék a neve, pl. HMI_Presse_1 alapján is.
FTP
(file transfer protocol)
A HMI-készülékekbe FTP-szervert építettünk. Így bármilyen fájl elhelyezhető a HMI flash fájlrendszerében és feltölthető. A készülékek frissítése biztonságosan és kényelmesen végezhető el a fejlesztői szintről. Szervizelés esetén lementhető a készülék konfigurációja, a megjelenítési projekt vagy a naplófájlok.
OPC
(OLE (object linking and embedding) for process control)
Az OPC egy szoftverinterfész. Az OPC szerver a vezérlésből a folyamat adatait továbbítja a megjelenítésbe. Ellenkező irányban képes a kezelő bevitelét az PLC-be továbbítani.
SMTP
(simple mail transfer protocol)
Ha a megjelenítőszoftverből közvetlenül e-mailt vagy sms-t kell küldeni a felhasználónak, az az SMTP-protokoll használatával történik.
SNTP
(simple network time protocol)
Ezzel a protokollal történik pl. egy HMI-készülék belső órájának szinkronizálása egy időszerverhez.
SQL
(structured query language)
Ez az adatbázisnyelv szolgál arra, hogy a világszerte szabványos SQL-adatbázisokba információt írjanak vagy azt kiolvassák.
TCP/IP
(transmission control protocol / internet protocol)
A TCP/IP Ethernet-alapú kapcsolatot tesz lehetővé a terepi PLC-vel, egyebek mellett PROFINET, Modbus-TCP vagy Ethernet/IP használatával.
WebszerverA fő kezelőkészüléken a runtime mód mellett a megjelenítési projekt is elhelyezhető a webszerverben. Ezáltal más kezelőkészülékek, amikben normál böngésző van, is hozzáférnek a projekthez, hogy párhuzamosan irányíthassák és felügyelhessék (több helyről történő kezelés).

Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás