Ipari Ethernet

Egy hálózat, számtalan lehetőség

Egy hálózat, számtalan lehetőség

Az ipari Ethernet bizonyított és meghonosodott az automatizálás világában – hiszen átfogó, gyors és különösen rugalmas.

Vissza ide: Ipari kommunikációs technika

Kategóriák

  • Ethernet switch-ek
    Ethernet switch-ek

    Itt megtalálja átfogó termékválasztékunkat ipari Ethernet switch-ekből: a nem menedzselhető switch-ektől a menedzselhető switch-ekig és a layer 3 switch-ekig.

  • Ethernet-bővítők
    Ethernet-bővítők

    Intelligens Ethernet-bővítő rendszer kiterjedt IP-hálózatok egyszerű hálózatba szervezésére

  • Ethernetes médiaátalakító
    Ethernetes médiaátalakító

    Önálló médiaátalakítók Ethernetes hálózatokhoz: gyors váltás a zavarbiztos optikai kábeles átvitelre.

  • Hálózatfelügyelő szoftver
    Hálózatfelügyelő szoftver

    Különböző, effektív szoftvertermékek az automatizálási berendezésének vezérléséhez és kezeléséhez.

  • Installációs technika ipari Ethernethez
    Installációs technika ipari Ethernethez

    Terjedelmes telepítési anyagválaszték ipari hálózatának felépítéséhez

Keresés a következő helyen: Ipari Ethernet

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Ethernet - maximális szabadság az infrastruktúra kialakításában. A Phoenix Contact ipari Ethernet termékeivel az Ethernet hálózatok nyújtotta összes lehetőséget kihasználhatja. Rendkívül rugalmas, kiváló teljesítményű, tartós és gyors.

Előnyei

  • Minden egy kézből: átfogó Ethernet termékkínálat a gyorscsatlakozótól a gerinchálózati switchekig
  • Különösen biztonságos a legmodernebb tűzfaltechnológiának és az egyedülálló távkarbantartási koncepciónak köszönhetően
  • Rugalmas, a méretre szabott vezeték nélküli megoldások és az interfészek révén
  • Egyszerű hálózati menedzsment intuitív szoftverrel a hatékony tervezéshez, felügyelethez és karbantartáshoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


PROFICLOUD

Telephelyen túlnyúló és biztonságos kommunikáció


Hálózati megoldások a gépgyártás számára

Trendek és megoldások az ipari adatkommunikációhoz

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás