Vissza az Áttekintéshez

Factoryline Bluetooth EPA - az intelligens antenna

Az FL BT EPA Bluetooth Ethernet Port adapter vezeték nélkül, biztonságosan csatlakoztatja az Ethernet-képes eszközöket.

Robusztus és kompakt

FL BT EPA Bluetooth Ethernet Port adapter  

Factoryline Bluetooth Ethernet Port adapter

Az „intelligens antenna” koncepciója egy kompakt és robusztus IP65-ös ipari készülékházban egyesíti a megbízható rádiós modult az integrált speciális antennával - az alkalmazásba történő legegyszerűbb integrálásért.

  • Mostoha ipari környezethez kifejlesztve
  • Kapcsolat gyors létrehozása a Lean-Stack révén
  • PROFINET és PROFIsafe számára optimalizálva
  • Két FL BT EPA modul közvetlen kapcsolatának egyszerű létrehozása a Mode gombbal
  • Alkalmazás kliensként egy Bluetooth hálózatban
  • Nagyon alacsony teljesítményfelvétel
  • Hatótávolság szabad terepen 250 méterig

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás