Vissza az Áttekintéshez

Factoryline Bluetooth EPA – a robusztus Ethernetes rádiós híd

Factoryline Bluetooth EPA

Az FL BT EPA Bluetooth Ethernet port-adapter vezeték nélkül csatlakoztatja az Ethernet-képes automatizálási modulokat a vezérlő hálózathoz. A kompakt és robusztus Ethernet port-adapter beépítve tartalmazza a rádiómodult és egy antennát. Az IP65 védettségű komplett megoldást közvetlenül a terepen lehet telepíteni, és egy M12-es csatlakozástechnikájú Ethernet vezetéken keresztül egyszerűen lehet az automatizálási készülékkel összekötni. Az Ön előnye: a lehető legegyszerűbb integrálás az alkalmazásba.

Gyors és egyszerű telepítés

Az FL EPA egyszerű telepítése  

Egyszerű telepítés a terepen

Az Ethernet port-adapter egyszerű megoldást jelent egyes Ethernet-kapcsolattal ellátott ipari automatizálási készülékek gyors és egyszerű Bluetooth-képessé tételére. Az IP65 védettségű komplett megoldást közvetlenül a terepen lehet telepíteni, és egy M12-es csatlakozójú Ethernet vezetéken keresztül egyszerűen lehet az automatizálási készülékkel összekötni.

Előnyei:

  • kompakt IP65 védettségű modul beépített antennával,
  • M12-es csatlakozók az Ethernethez és a feszültséghez.
  • Egyszerű terepi szerelés

Különösen megbízható és robusztus adatátvitel

Bluetooth logó  

Bluetooth: a megbízható rádiós technológia az ipar számára

Az EPA modulokat a vezérlőjelek biztonságos és zavarmentes, pl. PROFINET-en keresztül zajló kommunikációjához fejlesztettük ki. Az alkalmazott Bluetooth technológia fő előnye a rendkívül robusztus rádiós kommunikáció, amely még kedvezőtlen ipari körülmények között is különösen megbízhatóan működik.

Egyszerű és biztonságos beállítás az automatikus konfigurálásnak köszönhetően

Üzemmód gomb  

Egyszerű konfigurálás az üzemmód gombbal

Az üzemmód gombbal gyorsan és egyszerűen, konfigurálás nélkül lehet biztonságos pont-pont közötti és kisméretű hálózatokat kialakítani. Alternatívaként a konfigurálást kényelmesen el lehet végezni egy webes böngészőn keresztül is.

Zavarmentes párhuzamos üzemelés a WLAN-nal

A WLAN és a Bluetooth együttélése  

Tökéletes együttélés a WLAN hálózatokkal a Low Emission Mode és a Black Channel Listing révén

A Bluetooth EPA modulok a frekvenciarések hatékony használatának köszönhetően lehetővé teszik a zavarmentes párhuzamos üzemelést más WLAN-rendszerekkel. A Bluetooth automatikus együttélési mechanizmusán túlmenően az EPA modulok a következő előnyöket is kínálják:

  • Low Emission Mode az alacsony zavarkibocsátásért a kapcsolat felépítésekor,
  • Black Channel Listing: lehetővé teszi max. három olyan WLAN csatorna konfigurálását, amelyek frekvenciatartományát nem használja az EPA modul.

Az FL EPA sorozat áttekintése

Jellemzők

FL BT EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Bluetooth szabványok

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 AT parancsokkal (korlátozott)

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 AT parancsokkal (korlátozott)

Támogatott Bluetooth profilok

PAN (kliens és NAP)

PAN (kliens és NAP)

Max. adatátviteli sebesség (bruttó)

3 Mbit/s

3 Mbit/s

Max. adatáteresztő képesség (nettó)

< 2 Mbit/s

< 2 Mbit/s

Üzemmódok  

Az összeköttetések (kliensek) száma

1

max. 7

Maximális adóteljesítmény

13 dBm (antennákkal együtt)

11 dBm (az antennaportnál)

Tipikus hatótávolság*:

szabad téren max. 250 m,

csarnokokban max. 100 m.

Az antennától függően

Az antennák száma

1 (belső)

1 (külső) RSMA csatlakozó

Védettség szerelt állapotban

IP65IP65

Környezeti hőmérséklet (üzemi)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Feszültségellátás

9−30 V DC, max. 1,7 Watt

9−30 V DC, max. 1,7 Watt

Különlegességek

Kettős rádiós kártya: Wlan és Bluetooth

Kettős rádiós kártya: Wlan és Bluetooth

Innen juthat el az Ethernet hálózatokhoz való ipari Bluetooth termékekhez


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás