Vissza az Áttekintéshez

EPA 2: Ethernet port-adaptereink új generációja

2017. közepén befejeztük EPA rádiós moduljaink első generációjának gyártását, és egyidejűleg felváltottuk azt az EPA 2 új generációjával. A ház új kialakításán túlmenően mostantól már csak egy közös modultípust forgalmazunk Bluetooth és WLAN interfésszel. Ezen az oldalon információk találhatók a két generáció közötti különbségekről, illetve megadjuk az első EPA generáció egyes termékeinek új helyettesítőit.

Az FL EPA sorozat áttekintése

FL EPA, 1. generáció

FL EPA, 2. generáció

FL WLAN EPA  (cikkszám: 2692791)

WLAN 2,4 GHz

Belső antenna

FL EPA 2  (cikkszám: 1005955)

WLAN 2,4 GHz és 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Belső antenna

FL WLAN EPA 5N  (cikkszám: 2700488)

WLAN 5 GHz

Belső antenna

FL EPA 2  (cikkszám: 1005955)

WLAN 2,4 GHz és 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Belső antenna

FL WLAN EPA RSMA  (cikkszám: 2701169)

WLAN 2,4 GHz és 5 GHz

Külső RSMA antennacsatlakozó

FL EPA 2 RSMA  (cikkszám: 1005957)

WLAN 2,4 GHz és 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 előkészítéssel

Külső RSMA antennacsatlakozó

FL BT EPA MP  (cikkszám: 2701416)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 előkészítéssel

Külső RSMA antennacsatlakozó

FL EPA 2 RSMA  (cikkszám: 1005957)

WLAN 2,4 GHz és 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 előkészítéssel

Külső RSMA antennacsatlakozó

FL BT EPA  (cikkszám: 2692788)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 előkészítéssel

Belső antenna

FL BT EPA 2  (cikkszám: 1005869)    

(helyettesíthető az FL EPA 2 típussal is)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 előkészítéssel

Belső antenna

A műszaki adatok összehasonlítása

FL EPA, 1. generációFL EPA, 2. generáció

FL EPA, 1. generáció

FL EPA, 2. generáció

A készülékház méretei

Szélesség: 66 mm, magasság: 91 mm, mélység: 34 mm

Szélesség: 67,08 mm, magasság: 92,7 mm, mélység: 33,2 mm

Termékváltozatok

Egyszeres készülékek WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz vagy Bluetooth interfésszelKombinált Bluetooth és WLAN modulok

WLAN üzemmódok

WLAN client / AdHoc

WLAN client / Micro Access Point (max. 7 kliens)

Pont-pont közötti Wireless Bridge (két FL EPA között)

UDP tunnel (layer 2 transparent)

Layer 2 tunnel

(nem kompatibilis az 1. generációs UDP tunnellel)

Antenna

Belső antenna, körpolarizált, irányított, 5 dBi

Belső antenna, lineárisan polarizált, OMNI, 0,5 és 2 dBi között

Adóteljesítmény (maximális)

Belső antenna

FL WLAN EPA (2,4 GHz): 20 dBm EIRP

FL WLAN EPA 5N (5 GHz): 14 dBm EIRP

Külső antenna (FL WLAN EPA RSMA)

WLAN 2,4 GHz: 17 dBm

WLAN 5 GHz: 9 dBm 

Bluetooth

FL BT EPA: 15 dBm EIRP

FL BT EPA MP: 12 dBm

Belső antenna

WLAN 2.4 GHz: 17 dBm EIRP

WLAN 5 GHz: 15 dBm EIRP

Külső antenna

WLAN 2.4 GHz: 15 dBm

WLAN 5 GHz: 15 dBm

Bluetooth:   

Belső antenna: 13 dBm EIRP

Külső antenna: 11 dBm

Vevőérzékenység (maximális)

WLAN 2,4 GHz: -94 dBm

WLAN 5 GHz: -87 dBm

Bluetooth : -90 dBm

WLAN 2,4 GHz: -95 dBm

WLAN 5 GHz: -90 dBm

Bluetooth: -90 dBm

Maximális hatótávolság*

WLAN 2,4 GHz: kültéren max. 200 m, csarnokokban max. 100 m

WLAN 5 GHz: kültéren max. 100 m, csarnokokban max. 50 m

Bluetooth: kültéren max. 250 m, csarnokokban max. 100 m

* A hatótávolság erősen függ a mindenkori környezeti feltételektől. A megadott hatótávolságok munka-hatótávolságok, nem pedig a maximálisan elérhető hatótávolságok. Utóbbiak általában sokkal nagyobbak.

A gyakorlatban az elérhető hatótávolságok mindkét EPA-generációnál hasonlóak. Egyes alkalmazásoknál a WLAN EPA 2 munka-hatótávolsága a 2,4 GHz-es sávban némileg kisebb lehet, az 5 GHz-es sávban viszont némileg nagyobb.

WLAN 2,4 GHz: kültéren max. 200 m, csarnokokban max. 100 m

WLAN 5 GHz: kültéren max. 100 m, csarnokokban max. 50 m

Bluetooth: kültéren max. 250 m, csarnokokban max. 100 m

* A hatótávolság erősen függ a mindenkori környezeti feltételektől. A megadott hatótávolságok munka-hatótávolságok, nem pedig a maximálisan elérhető hatótávolságok. Utóbbiak általában sokkal nagyobbak.

A gyakorlatban az elérhető hatótávolságok mindkét EPA-generációnál hasonlóak. Egyes alkalmazásoknál a WLAN EPA 2 munka-hatótávolsága a 2,4 GHz-es sávban némileg kisebb lehet, az 5 GHz-es sávban viszont némileg nagyobb.

Üzemi hőmérséklet-tartomány

-30 °C ... 65 °C

-30 °C ... 65 °C

IP védettség

IP65

IP65

CsatlakozókM12M12

Tápellátás

9−30 VDC, max. 1,7 W

9−30 VDC, max. 1,7 W

WLAN-csatornák

2,4 GHz: 1−11,

5 GHz: 36−140, csak a kliens üzemmódban

EPA 2: 36–48 az Access Point üzemmódban

2,4 GHz: 1−11,

5 GHz: 36−140, csak a kliens üzemmódban

EPA 2: 36–48 az Access Point üzemmódban

Bluetooth szabvány

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 AT parancsokkal (korlátozott)

BT Security: a titkosítás az EPA és az EPA 2 esetében nem kompatibilis egymással

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 AT parancsokkal (korlátozott)

BT Security: a titkosítás az EPA és az EPA 2 esetében nem kompatibilis egymással

Teljesítmény

WLAN: max. 20 Mbit/s

Bluetooth: max. 3 Mbit/s

(összehasonlítható PROFINET frissítési idők, 16 ms-tól)

WLAN: max. 20 Mbit/s

Bluetooth: max. 3 Mbit/s

(összehasonlítható PROFINET frissítési idők, 16 ms-tól)

AT parancsok

Rendelkezésre állnak (kissé módosított szintaxis a kombinált

rádiotechnológia miatt (WLAN/Bluetooth))

Rendelkezésre állnak (kissé módosított szintaxis a kombinált

rádiotechnológia miatt (WLAN/Bluetooth))

Üzemmód gomb

Rendelkezésre áll a PC nélküli egyszerű konfiguráláshoz

Rendelkezésre áll a PC nélküli egyszerű konfiguráláshoz

Protokollok

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP stb.

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP stb.

Engedélyek

CE (Európa), FCC (USA, Kanada).

UL Ordinary loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Kanada)

CE (Európa), FCC (USA, Kanada).

UL Ordinary loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Kanada)

Fontos útmutatások az EPA második generációjára való átálláshoz

Vegye figyelembe a következő útmutatásokat az EPA rádiós modulok leváltásánál:

  • A pont-pont közötti Wireless Bridge üzemmódban a második generációs EPA modulok nem kompatibilisek az első EPA generációval. Ebben az üzemmódban a közös üzemeltetés nem lehetséges.
  • A Bluetooth szabvány biztonsági üzemmódokra vonatkozó változásai miatt a második generációs EPA modulok nem kompatibilisek az első generációs EPA modulokkal. Ez azt jelenti, hogy a Security (titkosítás) aktiválásakor a két EPA generáció közös üzemeltetése a Bluetooth üzemmódban nem lehetséges.

Innen juthat el az Ethernet hálózatokhoz való ipari WLAN termékekhez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160