Vissza az Áttekintéshez

Factoryline Bluetooth EPA Multipunkt – a hozzáférési pont

A Factoryline Bluetooth EPA MP hozzáférési pont az Ethernet alapú automatizálási komponensek rádión keresztül történő rugalmas, egyszerű és biztonságos összekötésének lehetőségeit kínálja.

Bluetooth könnyedén

FL BT EPA MP  

Bluetooth EPA Multipunkt ACCESS POINT

Az FL Bluetooth EPA MP univerzális készülék Bluetooth adatátvitelhez. Külső antennacsatlakozóval és IP65-ös készülékházzal a legkülönbözőbb környezetekben alkalmazható - akár Bluetooth kliensként, akár Bluetooth hozzáférési pontként maximum hét résztvevőig. A Bluetooth jellemzője: az Ethernetes kommunikáció protokolltranszparens. Ez azt jelenti, hogy a különböző protokolltípusokat, például PROFINET, Modbus-TCP vagy Ethernet/IP problémamentesen viszi át.

  • 1 hozzáférési ponthoz (Bluetooth AP) max. 7 résztvevő csatlakozhat, pl. mérlegrendszerek, vonalkódolvasók, PC-k közötti kommunikáció is kialakítható vele.
  • Egyszerű üzembe helyezés Mode gombbal, dinamikus webinterfésszel vagy SSI-scripttel
  • WLAN frekvenciák kizárása (Black Channel List) a WLAN-hálózatokkal való zavarmentes együttműködéshez
  • Különböző antennákhoz alkalmas
  • PROFINET és PROFIsafe számára optimalizálva
  • Hatótávolság szabad terepen akár 250 méterig   

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás