Ipari Bluetooth

Ipari Bluetooth

Megbízható, mint egy kábel

A Bluetooth az automatizálási összetevőkkel folytatott megbízható rádiós kommunikáció kiváló megoldása – gyorsan és egyszerűen megvalósítható.

Vissza ide: Vezeték nélküli Ethernet

Kategóriák

  • Ipari Bluetooth terméklista
    Ipari Bluetooth

    Készülékek a mobil vagy cserélhető automatizálási összetevők Bluetooth-alapú integrálásához Ethernet-hálózatokba.

Keresés a következő helyen: Ipari Bluetooth

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Ha a feladat a vezérlési adatok gyors és megbízható átvitele nehéz ipari körülmények között, gyakran a Bluetooth a megfelelő megoldás. A Bluetooth speciális működésmódja gondoskodik a rendkívül megbízható és robusztus rádiós kapcsolatról, amelyet ráadásul gyorsan és egyszerűen meg lehet valósítani. A Bluetooth-ra általában igaz: be kell kapcsolni, és már működik is. Ez sok ezer alkalmazásban már sok éve bebizonyosodott. Ezért a Bluetooth különösen a gép- és berendezésgyártás terén jól bevált kommunikációs megoldás az Ethernet és PROFINET adatok vagy I/O jelek mozgó vagy forgó géprészekhez való átvitelére.

Előnyei

  • Nagyon megbízható és robusztus rádiós kommunikáció
  • Gyors és egyszerű beállítás
  • Sok rádiós átviteli szakasz zavarmentesen párhuzamosan üzemeltethető
  • Nagyon jó együttműködés a WLAN 802.11-gyel

Ethernet és Profinet Bluetooth-on keresztül az Ethernet port adapterrel (EPA)

Az EPA robusztus Ethernet rádiós híd  

Az EPA robusztus Ethernet rádiós híd

A BT EPA Ethernet Port adapter vezeték nélkül, Bluetooth-on keresztül csatlakoztatja az Ethernet-képes automatizálási modulokat a vezérlő hálózathoz – a biztonsági eszközöket is ideértve.

A BT EPA egyetlen kompakt és robusztus IP65 védettségű ipari készülékházban egyesíti a megbízható rádiós modult a beépített antennával − az alkalmazásba történő legegyszerűbb integrálásért.

Előnyei:

  • átlátszó integrálhatóság az ipari Ethernet vezérlő hálózatba, pl. a PROFINET-be,
  • alkalmas a biztonsági kommunikációra, ilyen pl. a PROFIsafe vagy a SafetyBridge.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás