Ügyfélspecifikus termékek

Ügyfélspecifikus megoldások

Az ajánlatkéréstől az egyedi termékig

Pontosan azt nyújtjuk, amire szüksége van. Hívjon minket és kidolgozzuk Önnek a testreszabott megoldást.

Nincs a választékunkban a szükséges termék? Nem gond: a Phoenix Contact szervizcsapata az Ön elvárásainak megfelelően elvégzi a kis illesztéstől az új fejlesztésig a szükséges feladatot. Bízzon bennünk: átfogó műszaki szaktudással rendelkezünk és rendkívül rugalmasak vagyunk. Önnel együtt lépésről-lépésre kidolgozzuk az Ön egyedi megoldását.

Előnyei

  • Személyes tanácsadás egyetlen partnerrel minden projektfázisban
  • Egyedi koncepció létrehozása az Ön alkalmazásához
  • Tapasztalt szakemberek biztosítják a gyors, megbízható lebonyolítást
  • Nagy és kis sorozatok professzionális minőségben
  • Szállítás határidőre, pontos tervezéssel és projektvezetéssel

AZ Ön alkalmazási követelményei

Katalógustermékek  

Termékeink megkönnyítik a telepítést

Elkészítjük Önnek a katalógusban szereplő termékek változatait vagy az Ön előírása szerinti új termékeket:

  • Az egyszerűsített telepítéshez
    Értékes a hely a kapcsolószekrényben. Önnel együtt hozzuk létre a telepítési koncepciót. A rendszerelemekből létrehozott alkalmazáshoz illesztett megoldások magas rendelkezésre állást biztosítanak és megkönnyítik a későbbi bővítéseit.
  • Berendezésének átépítéséhez, modernizálásához
    Felújítást tervez? Segítünk Önnek automatizálási berendezéseinek modernizálásában. Az alkalmazásához illesztett adaptermegoldásokkal és rendszerkábelezéssel gondoskodunk a hibamentes telepítésről, minimális állásidő mellett.

Az ajánlatkéréstől a termékig

Tanácsadási helyzet

Önnel együttműködve fejlesztjük ki a megfelelő megoldást.

Kifejlesztjük az Ön termékét az ötlettől a sorozatgyártásra való érettségig. Ennek során a következő projektfázisokon megy keresztül:

  • Koncepciós fázis
    Az Ön specifikációja alapján létre hozzuk az ajánlatunkat, egy tervrajzzal együtt.
  • Megvalósítási fázis
    Megfelel az ajánlat az elképzeléseinek? Akkor az ajánlatot szabványos termékként valósítjuk meg. Kívánságára működő mintát vagy prototípust készítünk.
  • Sorozatgyártási fázis
    A fejlesztés jóváhagyása után tanúsított gyártási eljárásokkal készítjük el vevőspecifikus termékét. Eredményként egy bevizsgált terméket kap, ami 100 %-ban megfelel az elvárásainak.

 

Közvetlen telefonos elérhetőségünk

Konkrét kérdése van? Elegendő, ha rövid üzenetet küld nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül. Rögtön jelentkezünk, és megbeszéljük a még nyitott részleteket. Ön rövid időn belül informatív ajánlatot kap, és megkapja az első tervrajzot is.

Egyben biztos lehet: a megrendelést követően is bevonjuk minden lépésbe. A végén az Ön jóváhagyása dönti el, hogy mikor van kész az Ön megoldása.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Vezérlések rendszerkábelezése

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás