Ügyfélspecifikus elektronikaházak

Ügyfélspecifikus elektronikaházak

Az ötlettől a pontosan illeszkedő megoldásig

Pontosan azt nyújtjuk, amire Önnek szüksége van. Elég, ha hív minket vagy e-mailt küld, és máris kidolgozzuk a testre szabott megoldást.

Széles készülékház- és csatlakozástechnikai kínálatunk számos lehetőséget nyújt a korszerű készülékek kialakításához. A színváltozatoktól kezdve a feliratozáson és a megmunkálásokon át az ügyfélspecifikus változatokig szinte minden lehetséges – teljesen új fejlesztések is.

Előnyei:

  • Személyes gondoskodás: egyetlen kapcsolattartó a projekt összes fázisában
  • Az Ön által kívánt koncepció részletes tervezése
  • Az optimális gyártási koncepció kifejlesztése és a termék minősítése a cég saját laboratóriumában
  • A megoldás tanúsítása az Ön alkalmazási esetére
  • Célirányos projektmenedzsment egészen a sorozatgyártás beindulásáig

ICS házfedél készítése 3D nyomtatáshoz

ICS házfedél készítése 3D nyomtatáshoz

Tervezzen egyedi ICS sorozatú házfedeleket. Használja hozzá a PROTIQ 3D nyomtatási szolgáltatását a későbbi sorozatgyártás prototípusának elkészítéséhez.

A kiválasztott ICS sorozatú prototípusok sorozatgyártása

Kiválasztott prototípusainak sorozatgyártása

Ön döntött egy kialakítás mellett: egyedi házfedele most már mehet a sorozatgyártásba. Ehhez kérjük, forduljon szakembergárdánkhoz.

Tel.: +49 52 35 / 3-43086
E-Mail: housing-modification@phoenixcontact.com

Különböző színváltozatok

Mechanikai színváltozatok  

Különböző színváltozatok az egyedi készülékházakhoz

Az elektronikaházakat a standard színektől eltérő teljesen más színekben is legyártjuk, akár kompletten, akár különböző színű házrészeket kombinálva.
Az egyéni cégszín alkalmazása a lehető legnagyobb mértékben hozzájárul a felismerhetőséghez.

  • Cége CI követelményeinek betartása  

Mechanikai megmunkálás

Mechanikai megmunkálás  

Mechanikai megmunkálás a pontosan illeszkedő készülékházhoz

A legmodernebb marógépekkel az ügyfélspecifikus nyílások a készülékház bármelyik oldalán megvalósíthatók. Önnek így nem kell törődnie a kiegészítő gyártási lépésekkel és a hozzájuk kapcsolódó logisztikával. A raktározási igény a szerelésre kész komponensekre korlátozódik.

  • A testre szabott termék optimálisan beleillik az Ön alkalmazásába
     

Jelölés és feliratozás

Egyedi jelölés  

Egyedi jelölések

Egyedi feliratozás készülékházakra vagy házrészekre az Ön által megadottak szerint.

  • Tamponnyomás: egy- vagy kétszínű feliratozás esetén ideális
  • Szitanyomás: nagyobb felületű, többszínű feliratok esetén
  • Lézerfeliratozás: különösen alkalmas változó tartalmak, pl. sorozatszámok esetén

Egyedi szerszámátalakítások

Szerszámátalakítás  

Gyors és költséghatékony termelés

Nagy darabszámok esetén gyakran gazdaságosabb a mechanikai utómegmunkálás kiváltása egy új fröccsöntőszerszámmal. Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy testreszabott készülékház-elemeket készítsen közvetlenül az eredeti formából.

  • Gyorsabb és költséghatékonyabb termelés 

Új összetevők

Új összetevők  

Új összetevők az egyediség fokozására

Az egyedi felhasználói megoldáshoz való alkalmazkodás feltétele néha az egyes standard készülékházrészek ügyfélspecifikus kivitelre való cseréje. Az Ön által megadott adatoknak megfelelően fejlesztjük ki az új házrészeket, és bevált standard alkatrészekkel illesztjük össze azokat.

  • A termék formája pontosan illeszkedik az Ön alkalmazásához

Új vevői igények szerinti fejlesztések

Ügyfélre szabott fejlesztések  

Ügyfélre szabott fejlesztések

Különleges igényei vannak, és a kívánságaira szabott új fejlesztésre van szüksége? A fejlesztés, termelés és minőségbiztosítás területén szerzett tudásunkkal támogatjuk Önt a megvalósításban. Minden szükséges szolgáltatást megkap tőlünk új termékéhez.

  • Csatlakozástechnika az Ön által kívánt kialakításban
  • Fejlesztés, minősítés és tanúsítás egy kézből
  • A cikk és a gyártás egyidejű tervezése
  • Prototípusok korai leszállítása
  • Teljes körű támogatás az indulástól a lezárásig

Vegye fel velünk a kapcsolatot

A Phoenix Contact kapcsolattartói örömmel állnak az Ön rendelkezésére!

Forduljon hozzánk

Sokoldalú termékválasztékunkra alapozva dolgozzuk ki az Ön egyedi megoldását – forduljon hozzánk.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás

Letöltések