Ügyfélspecifikus kábelkonfekcionálás

Ügyfélspecifikus kábelkonfekcionálás

Professzionális szolgáltatás

Gyorsan és szakszerűen támogatjuk Önt az egyedi kábelrendszerek és konfekciók létrehozásában.

Tanácsokkal látjuk el az ügyfélspecifikus kábelrendszerek létrehozásához, és átfogó konfekcionálási szolgáltatásokat nyújtunk.

Előnyei

  • A gép- és berendezésgyártás, az infrastruktúra, valamint a szélenergia és a megújuló energiák alkalmazásaira hangolt nagy teljesítményű termékválaszték
  • Önnel együtt egyedi kábelkészleteket és konfekciókat fejlesztünk ki, pontosan az Ön beépítési igényeinek megfelelően
  • Az Ön adatai alapján dolgozzuk fel a kereskedelemben kapható adat-, jel- és energiaátviteli vezetékeket és dugaszolható csatlakozókat

Konfekcionálás

Konfekcionáló szolgáltatás  

Konfekcionáló szolgáltatás

A számos kialakításnak, kódolásnak és póluskiosztási ábrának köszönhetően átfogó megoldásokat valósítunk meg Önöknek jelek, adatok átvitelére és szolgáltatások nyújtására. Kívánságára kiegészítő alkatrészekkel is szállítunk konfekciókat.

Feliratozás

Ügyfélspecifikus feliratozás  

Ügyfélspecifikus feliratozás

A kábeleket az Önök előírásai szerint nyomtatjuk. Akár közvetlenül a kábelre nyomtatva, akár rácsavart címkékkel megvalósítva: mi minden követelményre az alkalmas eljárást ajánljuk.

Címkézés és csomagolás

Vevőspecifikus csomagolás   

Vevőspecifikus csomagolás

Az egyedi kábelkonfekciókat szintén egyedi csomagolásban kapják meg. Ezeket igény szerint az Önök logójával vagy vonalkóddal címkézzük.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás