Axioline F - I/O-k

Axioline F – I/O-k

Gyors és robusztus kommunikáció

Megbízható jelátvitel a kapcsolószekrényben az Axioline F I/O-k használatával.

Keresés a következő helyen: Axioline F - I/O-k

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

I/O modulok széles választéka digitális és analóg be- és kimenetekkel, funkciókkal, vagy speciális alkalmazásokhoz. A sokrétű I/O modulokkal rugalmasan építheti fel állomásait.

Előnyei

  • Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a kompakt vegyes moduloknak köszönhetően
  • A törpe- és kisfeszültségű modulok elválasztó lapok nélkül tetszőlegesen kombinálhatók, ami egyszerűsíti az állomások felépítését
  • Szenzorok és aktorok gyors csatlakoztatása az I/O-khoz direkt rugós csatlakozástechnikával

Axioline F az IEC 61850-hez

Az Axioline F különösen egyszerű I/O megoldás az energetikai környezetbe  

IEC 61850 különösen egyszerűen: Axioline F

Az Axioline F különösen robusztus I/O rendszerként ideálisan használható az energetikai környezetben. Az IEC 61850 buszcsatolóval és a megemelt névleges feszültségű, ennek megfelelően feszültségálló I/O modulokkal az Axioline F már az IEC 61850 szabványú alkalmazásokhoz is felhasználható. Profitáljon elsősorban az egyszerű kezelhetőségből és a rugalmas állomásfelépítésből.

  • Az üzembe helyezéshez az egyszerű paraméterezésnek köszönhetően nincs szükség speciális programozási ismeretekre
  • A termékhez a webinterfészen keresztül rugalmas és egyszerű az online hozzáférés
  • A törpe- és kisfeszültségű modulok elválasztó lapok nélkül tetszőlegesen kombinálhatók
  • Az Axioline F I/O rendszer az IEC 61850 szabványú kommunikációval minden más készülékkel könnyen együtt tud működni

Axioline F és Axiocontrol

Axioline és Axiocontrol egységes PROFINET vagy Modbus/TCP megoldásokhoz  

Axiocontrol és Axioline F általános PROFINET vagy Modbus/TCP megoldásokhoz

Az I/O modulok egyszerűen sorolhatók a vezérlőnkhöz. Az Axiocontrol és az Axioline F segítségével általános megoldást hozhat létre automatizálási feladatai számára PROFINET vagy Modbus/TCP busszal.

Az Axiocontrol AXC 3050 kompakt vezérlő megbízhatóan és gyorsan vezérli a közepestől az igényesig terjedő automatizálási feladatokat. Az Axiocontrol AXC 1050 termékcsalád PROFINET eszközként tehermentesíti a fölérendelt PROFINET vezérlőket. Optimálisan alkalmas a decentralizált I/O állomások vezérlésére, az integrált szünetmentes tápegység nagyfokú rendelkezésre állást biztosít.

Az összes Axiocontrol vezérlő egyszerűen bővíthető max. 63 db, az Axioline F családba tartozó I/O modullal.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Axioline F – PROFINET

Paraméterezés és diagnosztika

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás