I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez (IP20)

I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez (IP20)

Megbízható és rugalmas kommunikáció

A be- és kimeneti adatok megbízható és gazdaságos átvitele – kapcsolószekrényekhez gyártott I/O rendszerekkel.

Vissza ide: I/O rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez (IP20)

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Bármelyik általánosan használt buszrendszer és hálózat, vagy rendszerspecifikus vezérlő – a korszerű I/O készülékekkel gyorsan és gazdaságosan kommunikálhat. Sokoldalú, IP20 védettségű termékeink segítségével megbízhatóvá teheti az adat- és jelátvitelt, és berendezéseit minden alkalmazási területre alkalmassá teheti. Igény szerint tervezheti meg az adatátviteli sebességet, a funkciókat és a felépítést.

Előnyei

  • A készülék rendkívül gyors reakcióideje pontos mérést, rövid ciklusidőket és jobb szabályozhatóságot tesz lehetővé
  • Rugalmas alkalmazás a sokrétű funkcionalitás és a különböző kialakítások révén
  • Megnövelt rendelkezésre állás a megbízhatóságnak köszönhetően a legnehezebb körülmények között is

Axioline F – gyors, robusztus, egyszerű

Az Axioline F nyitott az összes Ethernet-alapú kommunikációs protokoll számára  

Az Axioline F a kapcsolószekrények Ethernet specialistája

Az Axioline F a kapcsolószekrényekhez való, moduláris felépítésű I/O rendszer. Az Axioline F nyitott az összes Ethernet-alapú kommunikációs protokoll számára, különféle kivitelekben rendelhető, így a lehető legnagyobb rugalmasságot teszi lehetővé az Ön számára. 

Az Axioline F segítségével valós időben viheti át az adatokat az I/O szinttől a vezérlőig – ráadásul különösen zavarvédett és EMC-biztos módon. A különböző biztonsági I/O modulok biztonsági jelek érzékelésére és továbbítására is alkalmasak.

Takarítson meg időt a szenzorok és aktorok bekötésekor, és élvezze az egyszerű kezelés előnyeit.

Inline – nagyobb rugalmasság

Az Inline tökéletesen rugalmas a sokféle funkciónak köszönhetően  

Inline – sokféle funkció és pontosan illeszthető csatornaszám a nagyobb egyediség érdekében

Az Inline a kapcsolószekrények finoman lépcsőzött kialakítású, rugalmas mindentudója. Az I/O modulok és funkciómodulok nagy választékából minden elterjedt terepibusz-rendszerhez és Ethernet hálózathoz Ön is összeállíthatja teljesen egyéni automatizálási funkcióit.

A kicsiny beépítési szélességnek köszönhetően minimális helyigénnyel bővíthető az állomás. A robbanásveszélyes területek biztonsági alkalmazásai és I/O moduljai ugyancsak egyszerűen sorolhatók és integrálhatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Axioline F I/O rendszer

Az Axioline F I/O rendszer jellemzői és lehetőségei


Axioline F - Profinet

Profinet I/O állomás üzembe helyezése a TIA Portal rendszerben


Axioline F − IEC 61850

GOOSE kommunikáció konfigurálása

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás