I/O rendszerek

Phoenix Contact I/O-rendszerek

Minden a kommunikáción múlik

Gyűjtse össze és továbbítsa gyorsan és megbízhatóan berendezései jeleit és adatait.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: I/O rendszerek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Berendezésének professzionális automatizálása: a Phoenix Contact I/O rendszerei jelentik az alkalmas megoldást a be- és kimeneti szint adatátvitelére. Akár a terepen, akár a kapcsolószekrényben, illeszthető modulrendszerként vagy blokkfelépítésben. Függetlenül az előnyben részesített hálózattól vagy protokolltól - nálunk megtalálja a megfelelő I/O-kat.

Előnyei

  • Sokoldalú alkalmazás a nemzetközi engedélyeknek, a gazdag funkcionalitásnak és a hálózati nyitottságnak köszönhetően
  • Különösen megbízható termékek - a berendezések hosszú rendelkezésre állása és megnövelt termelékenység
  • Nagy jövőbiztonság az innovatív technológiák használata révén

I/O rendszerek minden alkalmazásra

A Phoenix Contact I/O rendszerei minden alkalmazáshoz  

Nagyobb választék: Phoenix Contact I/O készülékek minden alkalmazásra

A Phoenix Contact széles I/O termékskáláján megtalálja a megfelelő I/O készüléket jeleinek érzékeléséhez. A hasznos jellemzőkkel rendelkező, innovatív termékek bevált technológián alapulnak - ügyfélközeli és előrelátó fejlesztések gondoskodnak a folyamatos javításokról.

  • Válasszon a kapcsolószekrényhez való I/O modulok és I/O sorkapcsok széles választékból – különösen gyors adatkommunikációhoz is.
  • Terepi alkalmazásra gazdag funkcionalitású, modulárisan bővíthető I/O készülékeinket, vagy mostoha ipari környezethez blokkfelépítésű, különösen robusztus készülékeinket használhatja.
  • Valósítsa meg biztonsági alkalmazását PROFIsafe moduljainkkal, vagy akár biztonsági vezérlés nélkül, SafetyBridge technológiával.
  • Intelligens csatlakozástechnikákkal (pl. direkt rugós technológia vagy SPEEDCON gyorsreteszelés) kényelmesen és időtakarékosan vezetékezhet.
  • Az IO-Link/Analog konvertereinkkel és az IO-Link master készülékekkel a terepen is rugalmas lehet és árnyékolt vezetékek nélkül valósíthatja meg az analóg kommunikációt.

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás