IO-Link

IO-Link

Kommunikáció az utolsó méterig

Az IO-Link segítségével folyamatos adatcsere valósítható meg – a vezérlőtől a legalsó terepi szintig.

Vissza ide: Protokollok szerinti termékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: IO-Link

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Használja ki Ön is az IO-Link összes lehetőségét: a betáplálási pont és a szenzorok/aktorok közötti pont-pont összeköttetésen keresztül kicserélhetők mind a folyamat-, mind a szervizadatok.

Előnyei

  • Az IO-Link növeli a termelékenységet
  • Az IO-Link egyszerűsíti a telepítést, a karbantartást és a cserét
  • Az IO-Link növeli az adatok rendelkezésre állását és pontosságát
  • Az IO-Link lehetővé teszi a távdiagnózissal végzett hibaelhárítást

Mi az IO-Link?

Az IO-Link az első világszerte szabványosított I/O-interfész. A technológia viszonylag új, az IO-Link interfésszel felszerelt termékek száma azonban gyorsan nő. A kommunikációs szabvány számos előnyt kínál, új alkalmazási lehetőségeket teremt és az olyan fontos témákhoz tartozik, mint az Industrial Internet of Things (IIOT), azaz a dolgok ipari internetje. Az IO-Link definíciószerűen egy nyílt és soros pont-pont közötti kommunikációs protokoll, amely szenzorok és aktorok automatizálási rendszerhez csatlakoztatására alkalmas.

Az IO-Link rendszer alkotórészei

Az IO-Link rendszer egy vezérlőből, egy IO-Link masterből és egy vagy több IO-Link eszközből áll. A csatlakoztatáshoz egyszerű 3 eres, árnyékolatlan kábelt használ, ami egyszerűsíti és olcsóbbá teszi a szerelést.

  • IO-Link master: a master biztosítja fölérendelt vezérlés interfészét, vezérli a csatlakoztatott IO-Link eszközökkel végzett kommunikációt, valamint tárolja a paraméteradatokat és az IODD adatállományt.
  • PLC (programozható logikai vezérlő): a vezérlőt a bemenetek állapotának felügyeletére és a kimenetek állapotának vezérlésére használjuk.
  • IO-Link eszközök: minden, a rendszerre csatlakozó intelligens szenzor és aktor, mint például I/O-k, átalakítók, biztonsági relék, motorindítók vagy készülékvédő kapcsolók. Az „intelligens” az IO-Link szempontjából azt jelenti, hogy egy készüléknek azonosító adatai vannak, például sorozatszáma, vagy paraméteradatai. Ezek az adatok az IO-Link protokollon keresztül kiolvashatók Ezen felül az IO-Link eszköz részletes diagnosztikai adatokat szolgáltathat, amelyek előretekintő karbantartás és üzemben tartás céljaira használhatók fel.
  • IODD adatállomány (IO Device Description): ez az adatállomány tartalmazza az IO-Link eszköz eszközleírását és paraméteradatait, beleértve a gyártót, a cikkszámot, a funkciót stb.
  • Aktor: az aktor egy végrahajtó készülék, amely az elektromos jeleket és áramot mechanikai mozgássá alakítja és így mechanikus berendezéseket vezérel.
  • Szenzor: a szenzor egy fizikai változót (pl. hőmérséklet, nyomás vagy pozíció) mérő berendezés, amely ezeket az értékeket feljegyzi, kijelzi, vagy visszajelzést ad.
Az IO-Link rendszer összetevői  

Az IO-Link rendszer szintjei

Az IO-Link előnyei

Termelékenység

Az IO-Link eszközök részletes állapotadatokat szolgáltatnak a vezérlő számára. Ezek az adatok segítik a karbantartás tervezését, hiszen a problémák gyorsan felismerhetők. Ha Ön, mint felhasználó, pl. hat havonként elszennyeződött szenzorokról kap figyelmeztetést, akkor évente kétszer, a legmegfelelőb időpontban tervezheti a tisztítást. A készülékek valós idejű hibafelismerése ezen kívül lehetővé teszi az üzemi költségek csökkentését, mert a nem tervezett kiesési idők a minimálisra csökkenthetők.  

Egyszerűség

Az IO-Link rendszerben minden egyszerű. Egyszerű a szerelés, mivel standard kábeleket és csatlakozókat lehet használni. Egyszerű a karbantartás, mivel a rendszerek felügyelet alatt vannak és mód van a beállítások módosítására. Az IO-Link hibafelismerése révén egyszerűen és gyorsan megállapítható egy probléma oka. A vezérlőben tárolt paraméteradatok alapján a csere folyamata is egyszerű. Ha egy IO-Link eszközt cserélni kell, akkor a tárolt paraméterek automatikusan átkerülnek az új IO-Link készülékre, programozó készülék használata nélkül. Ezért a rendszer gyorsan ismét üzemkésszé válik.

Adatok megnövelt rendelkezésre állása és pontossága

Az IO-Link nélküli analóg szenzorok adatai gyakran több A/D átalakításon is átesnek, mielőtt elérnék a vezérlőt, és ez hibákhoz vezethet. Az IO-Link készülékek esetében csak egyetlen A/D átalakítás van. Ez növeli a mérési pontosságot, ezzel pedig a teljes folyamat pontosságát.

Távoli konfigurálás

Az IO-Link eszköz paramétereit az íróasztalánál változtathatja meg, egyszerűen az állapotjelzésekre reagálva. A hibák elhárításához nem kell többé leállítani a gyártósort és fizikailag a készülékekhez nyúlni.

Mire képes egy IO-Link eszköz, amire egy szabványos szenzor nem?

Az IO-Link eszközök háromféle típusú adatot szolgáltatnak:

  • Folyamatadatok: állapotinformációk, amelyeket az IO-Link eszköz olvas ki és az IO-Link masternek továbbít, vagy olyan információk, amelyeket az IO-Link master az IO-Link eszköznek küld. Ebben a folyamatban állapotinformációk is továbbítódnak. Ellenőrizni lehet, hogy a folyamatadatok érvényesek-e. Egy példa a folyamatadatokra: egy távolságérzékelő szenzor által mért távolság.
  • Szervizadatok: olyan információk, amelyeket az IO-Link eszközre lehet írni, vagy az IO-Link eszközről ki lehet olvasni. Példa: a szenzor típusszáma vagy gyártói száma, ami segíthet a készülék azonosításában vagy egy új készülék konfigurálásában.
  • Eseményadatok: értesítések, mint például hibajelzések, amelyeket az IO-Link eszköz az IO-Link masternek küld, amikor egy esemény – például túlmelegedés – bekövetkezik.

IO-Link termékkínálat

IO-Link termékkínálat  

IO-Link master és IO-Link készülékek a kapcsolószekrényhez és a terepi szereléshez

IO-Link termékeink a legutolsó méterig történő kommunikációra:

  • IO-Link-Master IP20 és IP67 védettséggel
  • Biztonsági és standard I/O-Boxok
  • Analóg jelátalakítók
  • Biztonsági relék
  • Hibrid motorindítók
  • Készülékvédő kapcsolók

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás