IO-Link

Kommunikálás a legutolsó méterig

Kommunikálás a legutolsó méterig

Az IO-Linkkel folyamatos adatcsere valósítható meg – a vezérlőtől a legalsó terepi szintig.

Vissza ide: Terepi busz komponensek és rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: IO-Link

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Használja ki az IO-Link összes lehetőségét: a csatlakozással és a szenzor/aktor közötti pont-pont összeköttetéssel folyamat- és szervizadatok is átvihetők.

Előnyei

  • Pont-pont összeköttetés: a meglevő topológiák megmaradnak
  • Szokásos szenzor/aktor kábel, nincs szükség különleges vezetékre vagy csatlakozóra
  • Folyamatos kommunikáció: a folyamat- és szervizadatok is átvitelre kerülnek
  • Vegyes üzem – digitális és IO-Link kommunikáción keresztül is

IO-Link master

IO-Link master különböző védettséggel és kialakításban  

IO-Link master különböző védettségekkel és kialakításokban

A Phoenix Contact az IO-Link mastert IP20 és IP67 védettséggel, illetve moduláris rendszerek számára és blokk kialakításban szállítja.

  • Különlegesség: a blokk kialakítású és az IP67 védettségű IO-Link master kiegészítő tápellátást biztosít (B kategóriájú IO-Link portok).
  • Egy standard vezeték számos funkcióhoz: az IO-Linkkel csökkenthető a vezetékek száma és a vezetékezési költség. Az IO-Link eszközök digitális és analóg jeleinek átvitele standard vezetéken keresztül történik az IO-Link master számára.
  • A moduláris IO-Link master rugalmasan alkalmazható: buszcsatolón keresztül számos kommunikációs hálózat számára nyitott.
  • Inline IO-Link master: optimális kombináció a 100-as osztály kisvezérlőivel.
  • Folyamatos kommunikáció az IO-Link masteren keresztül az utolsó méterig.

Az igényeknek megfelelő analógérték-feldolgozás az IO-Link révén

IO-Link/analóg konverter  

IO-Link/analóg konverter

A terepi installációs környezetben a kapcsolószekrénybeli installálással szemben lényegesen kevesebb analóg vagy különleges jel szükséges.
A nem digitális jelek iránti növekvő igénynek illetve egyidejűleg, az IO‑Link kompatibilis aktorok és szenzorok alkalmazási trendjének való megfelelés érdekében az Axioline E sorozat kínálata minden hálózathoz tartalmaz egy multifunkciós IO-Link mastert.
Ez az Axioline E sorozat IO-Link/analóg konvertereivel együtt tökéletesen megoldja a sokféle analóg jel miatti problémát.

Ezen kívül jelentősen csökkenthetők az installálási költségek: az IO-Link/analóg konverter közvetlenül összeköthető az analóg szenzorral, vagy elhelyezhető az analóg szenzor közvetlen környezetében. Így lényegesen kevesebb drága árnyékolt vezetékre van szükség az analóg szenzor és az IO készülék (jelen esetben az IO-Link master) között, sőt akár az összes ilyen vezeték is elhagyható.

Egy készülék - számos lehetőség

Egy készülék - számos lehetőség

Az „egy készülék – számos lehetőség” elv alapján az ábra az Axioline E az IO-Link master különböző alkalmazási lehetőségeit mutatja.
Az IO-Link portok különböző üzemmódjainak használatával a következő funkciók kezelhetők az IO-Link masteren keresztül:

  • digitális standard jelek
  • analóg jelek (az IO-Link/analóg konverterekkel kombinálva)
  • IO-Link eszközök, pl. átfolyásérzékelők vagy számos más IO-Link eszköz, pl. szeleptömbök, fénysorompók vagy távolságmérők

A többfunkciós IO-Link portokkal az IO-Link master univerzális I/O készülékké alakítható.

Sűrítettlevegő-mérő IO-Link kommunikációval

Sűrítettlevegő-mérő IO-Link kommunikációval  

Sűrítettlevegő-mérő IO-Link kommunikációval

A sűrített levegő az egyik legdrágább gyártási erőforrás. A Phoenix Contact sűrítettlevegő-mérőivel optimalizálhatja ennek a költséges anyagnak a felhasználását. A sűrített levegő hatékony felhasználásával csökkentheti a kompresszorhasználatot és ezáltal az energiaköltségeket is.

A kalorimetrikus mérési eljárás a legkisebb felhasznált mennyiséget is érzékeli. A kopás vagy a szivárgás a felhasznált levegő mennyisége alapján ismerhető fel.

A sűrítettlevegő-mérőkkel a következő mennyiségek mérhetők:

  • Az aktuális térfogatáram
  • Az aktuálisan felhasznált térfogat
  • A sűrített levegő hőmérséklete a felügyelt munkafolyamatokban

Előnyei

  • Az erőforrások hatékony alkalmazása a szenzorok és mérők szolgáltatta átfogó fogyasztási információk alapján
  • Részletes fogyasztásmérés a pontos szenzor- és mérőtechnikának köszönhetően
  • Intelligens szenzorkommunikáció az I/O-Link technológia révén

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás