Vissza az Áttekintéshez

Történet és fejlődés

A nemzetközileg elterjedt terepi buszrendszerek egyike az INTERBUS. Két feladatot valósít meg az automatizálási technikában. Egyrészt a PLC (programozható logikai vezérlő) és perifériái között viszi át az adatokat, vagy például robotvezérlések között. Másrészt összeköti a rendszer aktorait, érzékelőit, kezelőkészülékeit és hajtásait a terepen.

Elismert szabvány

INTERBUS logó  

A szabványosított INTERBUS terepi buszrendszer

A folyamatközeli automatizálási megoldáshoz nagyon fontos a vezérlők és a terepi készülékek közötti gyors és időbeni (< 5 ms) adatátvitel. Az INTERBUS időben egyenlő távolságú jeleket visz át és az adatátvitel nagy biztonságát garantálja.

Az INTERBUS rendszer a Phoenix Contact saját fejlesztése. 1987 óta áll rendelkezésre az automatizálási technikában. A nyitott rendszer időközben az szenzor/aktor terület soros adatátviteli módjaként terjedt el.

Az INTERBUS egy az EN 50254 jelű európai és az IEC 61158 jelű nemzetközi, illetve a DIN 19258 jelű nemzeti szabvány szerint egységes terepi buszrendszer.

INTERBUS protokollchipek

INTERBUS protokollchipek  

INTERBUS protokollchipek

Az INTERBUS rendszer legfontosabb elektronikus alkatrészei az INTERBUS protokollchipek. Az INTERBUS rákapcsoló egységben és az INTERBUS modulokban ezek csatolóként működnek.

Az INTERBUS rendszerrel szembeni különböző követelményeknek megfelelően a Phoenix Contact egész sor protokollchipet fejlesztett ki:

  • Megoldások az INTERBUS rákapcsoló egység (master protokollchip) számára
  • Megoldások az INTERBUS modulok (slave protokollchip) számára

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Történet és fejlődés

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás