IEC 61850

IEC 61850 szerinti hálózati infrastruktúra és I/O-rendszerek

Egységes kommunikáció

Jövőálló energiahálózatokhoz

Vissza ide: Terepi busz komponensek és rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: IEC 61850

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A kapcsolóberendezések eddig gyártóspecifikus készüléktechnikán alapultak, belső szabványú interfészekkel és protokollokkal. Az IEC 61850 szabvánnyal világszerte egységessé vált a kommunikáció és a tervezési folyamat. A felhasználó ezentúl nem függ egyetlen gyártótól, így az interfészek sokfélesége is jelentősen csökken. Az IEC 61850 kommunikáció alapját az Ethernet-technológia képezi.

Előnyei

  • Együttműködés az egységes kommunikáció és tervezési folyamatok révén
  • Világszerte alkalmazható, nagy elfogadottság és elterjedtség
  • Beruházásbiztos és jövőálló a világosan megfogalmazott készülék- és kommunikációs követelmények révén
  • Egyszerűsített berendezéstervezés definiált interfészekkel, objektumorientált adatmodellel és egységes kommunikációs nyelvvel
  • Folyamatos kommunikáció a processzorszinttől a terepi és állomás-szinten keresztül a hálózatirányítás szintjéig

Tíz alkatrész az energiarendszer együttműködéséhez

Energiarendszer  

IEC 61850: hálózatba kötött energiarendszerek

A nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) által kidolgozott IEC 61850 szabvány tíz alapfejezetre oszlik. Az elektromos kapcsolóberendezések védelmi és irányítástechnikai rendszereiben alkalmazott készülékekkel és kommunikációval kapcsolatos követelményeket fogalmazza meg. 

Az IEC 61850 mindenekelőtt a következőket definiálja:

  • Kapcsolóberendezésekre vonatkozó általános megállapítások
  • Funkciók és készülékek információi
  • Védelmi, felügyeleti, vezérlési és mérési információcsere kapcsolóberendezésekben
  • Kommunikációs interfészek
  • Nemzetközileg egységes konfigurációs nyelv

Axioline F I/O rendszer - IEC 61850 szabványhoz

Az Axioline F I/O egyszerű megoldás energetikai környezetben  

IEC 61850 különösen egyszerűen: Axioline F

A különösen robusztus Axioline F I/O-rendszer elsősorban energetikai környezetben használható. A nagyobb névleges feszültséggel és a megfelelő átütési ellenállással az Axiolione F buszcsatolói és I/O-moduljai most már az IEC 61850 szabványnak is megfelelnek. Különösen előnyös jellemzőjük az egyszerű kezelés és az állomások rugalmas kialakíthatósága.

  • Üzembe helyezés speciális programozási ismeretek nélkül, az egyszerű paraméterezésének köszönhetően
  • Rugalmasabb és egyszerűbb internetes elérés a webes felületről
  • Elválasztó lapok nélküli kis- és alacsonyfeszültségű modulok tetszőleges kombinációja
  • Az Axioline F-I/O-rendszer együttműködése minden más készülékkel az IEC 61850 kommunikáció használatával

Hálózati infrastruktúra IEC 61850-hez

Kapcsolók, médiakonverter és PRP-redundanciamodulok IEC 61850-hez  

Hálózati infrastruktúra IEC 61850-hez

Az IEC 61850 szabvány speciális követelményeket támaszt a hálózati komponensekkel szemben. Az alkalmazás helyétől függően extrém, az IEC 61850-3 szabványban specifikált környezeti követelményeknek kell megfelelniük. A Phoenix Contact kapcsolókat, médiakonvertert és PRP-redundanciamodulokat kínál az egységes hálózati infrastruktúrához.

  • A legkeményebb elektromágneses, elektrosztatikus és klimatikus környezeti feltételek mellett is alkalmazhatók, az IEC 61850-3/IEEE 1613 szabványnak megfelelően
  • Az optikai kábeles technológiával az adatátvitel nagyobb távolságoknál is megbízható és zavarmentes
  • Gyors redundanciamechanizmusok a magas fokú rendelkezésre állásért
  • Széles tartományú tápellátások a legkülönbözőbb üzemi feszültségekkel való használathoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Terepibusz-komponensek - átalakítók

Szolgáltatás


Axioline F − IEC 61850

MMS kommunikáció konfigurálása


Axioline F − IEC 61850

GOOSE kommunikáció konfigurálása

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás