IEC 61131-Control technológiai részegységek

IEC 61131-Control technológiai részegységek

Nagy teljesítményű fejlesztés

Gyorsítsa fel fejlesztését a nyílt architektúra és kész komponensek használatával.

Használja a Phoenix Contact szoftver-technológiai részegységeit. Az IEC 61131 programozó és futtatói rendszerrel az automatizálás-technikai gyártók a vezérlések fejlesztésére szolgáló eszközt kapnak a kezükbe.

Előnyei

  • Az intuitív kezelés és a kényelmes kiegészítő funkciók egyszerűvé teszik automatizálási megoldásának fejlesztését, üzembe helyezését és tesztelését.
  • Nagy teljesítményű vezérlési megoldások a gyors kódfeldolgozású futtatói rendszer révén.
  • A különféle alkalmazói osztályokhoz való termékváltozatok rugalmasan alkalmazhatók.
  • Az illeszthető és bővíthető szoftverkomponensek specifikus megkülönböztető jellemzőket tesznek lehetővé.
  • Gyártóspecifikus vezérlések fejlesztési lehetősége a fejlesztőrendszer (SDK) segítségével.

IEC 61131 technológiai részegységek

IEC 61131 technológiai platform  

Moduláris, skálázható és sokoldalú - az IEC 61131 technológiai platform

Az IEC 61131 szabvány szerinti MULTIPROG programozó rendszer és az IEC 61131 szerinti nagy teljesítményű ProConOs embedded CLR (eCLR) futtatói rendszer két tökéletesen összehangolt szoftverkomponens, amikkel az IEC 61131 követelményeinek megfelelő, teljes rendszert fejleszthet.

Speciális, a mindenkori CPU-architektúrához illeszkedő gépi kódot hoznak létre és dolgoznak fel. Ez rendkívül gyors vezérlési megoldások fejlesztését, vagy akár rendkívül gazdaságos mikrovezérlők használatát teszi lehetővé.

IEC 61131 programozórendszer

Szoftver karton IEC 61131 programozórendszer  

MULTIPROG - minden igényhez megfelelő fejlesztőeszközök

Az IEC 61131 szerinti MUTIPROG programozórendszer az automatizálási alkalmazások fejlesztésének központi eszköze. Az egységes programozói funkciók mellett intelligens kiegészítő funkciók széles választékát kínálja, amik támogatják a programozót az alkalmazásának fejlesztésében, tesztelésében és üzembe helyezésében.

A MULTIPROG folyamatos áttekintést biztosít. Gondoskodik a projekt kezeléséről és segít pl. a terepi buszok, hálózatok és periféria-egységek menedzselésében.

IEC 61131 futtatói rendszer

Szoftver karton IEC 61131 futtatói rendszer  

ProConOS eCLR – a nagy teljesítményű vezérlési megoldások magja

A ProConOS embedded CLR (eCLR) futásidő-rendszer telepítése a normál hardvert és a specifikus beágyazott platformokat is rendkívül nagy teljesítményű IEC 61131 vezérléssé változtatja. Képes mutitasking és valós idejű működésre, rendkívül gyors és megfelel az IEC 61131-nek. A ProConOS embedded CLR szinte minden hardverre portolható.

A ProConOS futtatói rendszereket már 30 éve alkalmazzák eredményesen az automatizálás-technikában. Különféle automatizálási feladatokhoz alkalmas változatok kaphatók.

A demószoftver letöltése

A következő gombra kattintva Ön az IEC 61131 Control témájához kapcsolódó demószoftver letöltési területére jut.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás