Hibrid kapcsok

Hibrid kapcsok

Kettő az egyben

Egy kapocs – két csatlakoztatási mód. Használja ki az egyes technikák előnyeit.

Vissza ide: Direkt rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Hibrid kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact hibrid kapcsaival ügyesen kombinálhatók a különböző csatlakozástechnikák, és ennek előnyei jól hasznosíthatók mind a kapcsolószekrényben, mind a terepi csatlakozók oldalán.

Előnyei

  • Egyidejűleg teljesíthetők a belső és külső vezetékezés követelményei, mivel a sorkapcsokon különböző csatlakozási módok is elérhetők
  • A csatlakozástechnika szabad megválasztása a kombinációs lehetőségeknek köszönhetően
  • Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
  • Alkalmazáshoz igazított felépítés azonos körvonalú átvezető és védővezető sorkapcsokkal
  • Egyszerű és biztonságos kezelés a kapcsolási állapotok egyértelmű jelölése révén
  • A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE-complete rendszertartozékokkal

Kapcsok a kapcsolószekrény-gyártáshoz

Ötletes kombinációk hibrid kapcsokkal  

Ötletes kombinációk hibrid kapcsokkal

Különböző csatlakozástechnikát használna a kapcsolószekrény belső és külső oldalán? A hibrid kapcsokkal érdekes és praktikus megoldást kínálunk igényei kielégítésére.

Egyszerűen válassza ki a szükséges kombinációt:
direkt rugós és csavaros csatlakozás.

Potenciálgyűjtő kapcsok

Kompakt potenciálelosztó kapcsok  

Kompakt potenciálelosztó kapcsok

A kompakt potenciálelosztó kapocs sokféle alkalmazási lehetőséget kínál:

  • 35 mm²-es betáplálás a bevált, karbantartásmentes csavaros csatlakozással,
  • kombinálva a leágazások szerszám nélküli vezetékezésével az egyszerű és gyors direkt rugós csatlakoztatás révén.

Mérőváltó-bontókapcsok

Hibrid mérőváltó-bontókapcsok  

Hibrid mérőváltó-bontókapcsok

A mérőváltó-bontókapcsokkal nagyon kényelmesen kialakítható az áramváltók szekunder köreiben szükséges összes vizsgálókapcsolás. Itt is kihasználhatja a csatlakozástechnikák kombinálhatóságát: direkt rugós a kapcsolószekrényen belüli csatlakoztatásokhoz és univerzális csavaros csatlakozás a külső átalakítók csatlakoztatásához.

Tartozékok:
① Szigetelt rövidzárdugasz, KSSI...
② Aljzat vizsgálódugaszhoz, PSBJ 6-T...
③ Szigetelőgerinces kapcsolóhíd, SCBI 10-8,15...
④ Rövidzárdugasz, KSS...

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás