Moduláris hibrid motorindítók

Moduláris hibrid motorindítók

A funkcionális biztonság egyszerűsége

A moduláris hibrid motorindítók egyet jelentenek az egyszerű kezeléssel, valamint a berendezések nagy rendelkezésre állásával.

Vissza ide: Motorindítók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Moduláris hibrid motorindítók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A CONTACTRON pro a Phoenix Contact új termékcsaládja, amely a biztonság egyszerű integrálását kínálja, valamint modulárisan bővíthető. Mindez a hibrid technológián alapul – az egyszerűbb funkcionális biztonságért, a berendezések nagyobb rendelkezésre állásáért és az egyszerű kezelésért

Előnyei

  • Egyszerű csoportos lekapcsolás a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül a VÉSZLEÁLLÍTÁS után, az elé kapcsolt biztonsági relének köszönhetően
  • A berendezés nagy rendelkezésre állása a hibrid technológia által elért 10-szer nagyobb élettartammal
  • Egyszerű kezelés: a gazdaságos kalapsín-buszcsatlakozóval kábelezést, és ezzel költséget takaríthat meg
  • Megbízható motorállapot-visszajelzés opcionális relémodullal.

Egyszerű csoportlekapcsolás

Egyszerű csoportlekapcsolás

Az elé kapcsolt biztonsági relé gondoskodik a csatlakoztatott motorok biztonságos leállításáért a VÉSZLEÁLLÍTÁS után, az e teljesítményszintig. A TÜV által tanúsított modulokkal egészen egyszerűvé tesszük az Ön számára a funkcionális biztonságot.

A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása

A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása

Tízszeres élettartam a CONTACTRON hibrid technológiával: a berendezések nagyobb rendelkezésre állása a kopásmentes félvezető-technológia és a robusztus relétechnika kombinációjával.

Egyszerű kezelhetőség

Egyszerű kezelhetőség

A gazdaságos kalapsín-buszcsatlakozóval vezetékezési ráfordítást és ezzel költséget takaríthat meg: húzzon hasznot a jelek (24 V-os tápellátás, földelés és engedélyezés) egyszerű áthurkolásából, valamint a visszajelző érintkezőkkel való bővítésből.

Megbízható visszajelzés

Megbízható visszajelzés

A kiegészítő motorállapot-viszajelzés, amiben megbízhat: egy opcionális relémodullal megbízhatóan érzékelheti a motorállapotot, pl. a jobbra és balra forgást.

CONTACTRON pro részletesen

Contactron pro részletesen

A kalapsín-buszcsatlakozón keresztül további vezetékezés nélkül minden utána következő hibrid motorindító csoportos vészleállítása megvalósítható.

Mindezeken felül minden modul a rendszer tápellátásáról üzemeltethető. Az opcionális visszajelző modul lehetővé teszi a motorállapot felügyeletét a vezérlőközpontból.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás