Vissza az Áttekintéshez

Hálózatba köthető hibrid motorindítók

Terepibusz csatlakoztatása az INTERFACE System (IFS) használatával

Alkalmazási példa IFS rendszerrel  

Terepibusz csatlakoztatása az INTERFACE System használatával

A hibrid motorindítók az EMPNET-GATEWAY-IFS interfészen keresztül kapcsolódnak a PROFINET hálózatra. A rendszerbe kötés kalapsín-buszcsatlakozóval valósul meg, a 24 V tápfeszültséget és a készülékek vezérlését is ez biztosítja. A motorindítók vezérléséhez nincs szükség digitális kimenetekre. A motorokat az engedélyező bemeneteken egy biztonsági relé vagy egy PL e kompatibilis vezérlő kapcsolja le biztonságosan. Az EM-PNET-GATEWAY-IFS nyolc digitális bemenetet és négy szabadon paraméterezhető kimenetet kínál. Különösen moduláris vagy decentralizált kiépítés esetén a vezérlőben I/O kártyákat, valamint távoli I/O kártyákat lehet megtakarítani.
Ehhez pl. a pozíciókapcsolókat közvetlenül a PROFINET átjáróra lehet csatlakoztatni.

Hálózatba köthető hibrid motorindítók I/O-Linkkel

Motorvezérlés szemléltetett decentralizált dobozban elhelyezett biztonsági relékkel, IO-Linkkel hálózatba kötve  

Motorvezérlés szemléltetett decentralizált dobozban elhelyezett biztonsági relékkel, IO-Linkkel hálózatba kötve

A CONTACTRON hibrid motorindítókkal a motorok kapcsolása és irányváltása gyors és megbízható. Az új, hálózatba kapcsolható változatok folyamatos kommunikációt tesznek lehetővé a terepi és a vezérlési szint között, így a folyamatadatok egyszerűen átvihetők.

Előnyei:

  • IO-Link interfész a folyamatadatok közvetlen csatlakoztatásához és átviteléhez
  • Rugalmasan használható a központi kapcsolószekrényben és a decentralizált kapcsolódobozokban is
  • A berendezés megnövelt rendelkezésre állása a folyamatadatokon alapuló szervizidőközök révén
  • Kopásmentes kapcsolás hibrid technológiával
  • A kompakt kialakítással helymegtakarítás érhető el az alkalmazásban

Terepibusz csatlakoztatása SmartWireDT™ használatával

Alkalmazási példa SmartWireDT™ használatával  

Terepibusz csatlakoztatása SmartWireDT™ használatával

A hibrid motorindító, valamint a beavatkozó és visszajelző készülékek a SmartWire-DT™ segítségével, egy átjáró közbeiktatásával közvetlenül a vezérléshez kapcsolódnak. A SmartWire-DT™ csökkenti a vezetékezési igényt. Ön ezáltal hasznosíthatja az áttekinthető és kompakt kapcsolószekrényeket. A biztonságos lekapcsolásról egy PSR biztonsági relé gondoskodik.

 

SmartWire-DT™ technológia

SmartWire-DT™ technológia  

SmartWire-DT™ technológia

A SmartWire-DT™ jól beleillik a CONTACTRON hibrid motorindító hatékony vezetékezési koncepciójába. A SmartWire-DT™ akár 99 résztvevő költséges párhuzamos kábelezését is helyettesítheti.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás