Hibrid motorindítók

Motorok intelligens kapcsolása

Motorok intelligens kapcsolása

A kisméretű hibrid motorindítókkal a motorok kapcsolása és irányváltása gyors és megbízható.

Vissza ide: Elektronikus kapcsolókészülékek és motorvezérlés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Hibrid motorindítók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Korszerű, robusztus, megbízható és hosszú élettartamú motorvezérlésre van szüksége? A CONTACTRON hibrid motorindítók max. négy funkciót egyesítenek egyetlen készülékben: motorindítás, irányváltás, a motor védelme túlterhelés ellen és vészleállítás. A párhuzamos vezetékezéssel használható standard készülékek mellett hálózatba köthető változatok is kaphatók, amelyeket terepibusz-környezetbe lehet integrálni.

Előnyei

  • Kisebb helyigény − négy funkció csak 22,5 mm beépítési szélességgel
  • Egyszerű vezetékezés a beépített reteszelő kapcsolásnak, terheléskábelezésnek és SmartWire-DT™ csatlakozásnak köszönhetően
  • Tízszeres élettartam a CONTACTRON hibrid motorindító technológia kíméletes kapcsolása révén
  • A motorvezérlés egyszerű integrálása az általánosan használt buszrendszerekbe IFS-átjárókon keresztül
  • Biztonságos lekapcsolás a legfeljebb SIL 3 és PL e szintű integrált biztonsági funkció révén

A CONTACTRON termékkínálat áttekintése

A termékkínálat áttekintése

CONTACTRON (IFS)

[1] Átjáró:

Terepibusz-környezetbe való integráláshoz. Max. 32 résztvevő hálózatba kapcsolását teszi lehetővé. A protokoll-átalakítás és a résztvevők koordinálása mellett adatinterfészként is szolgál a fölérendelt vezérlő felé.

[2] CONTACTRON hibrid motorindító:

A kis méretű CONTACTRON hibrid motorindítókkal a motorok indítása és irányváltása gyors és megbízható. A különböző kivitelekből igény szerinti készüléket választhat. A speciális, rövidzárvédelemmel ellátott változatok mellett terepibusz-környezetbe integrálható, hálózatba köthető készülékek is kaphatók.

[3] CONTACTRON motorfelügyelet:

A motorfelügyelettel minden kritikus terhelési állapot felismerhető, ami optimális védelmet nyújt a motor és a mechanika számára.

[4] INTERFACE rendszer (IFS):

Az INTERFACE rendszer olyan résztvevőkből áll, amelyeket a kalapsín-buszcsatlakozón (T-BUS) keresztül össze lehet egymással kapcsolni. Mivel a hagyományos párhuzamos vezetékezésre nincs szükség, csökken a vezetékezési ráfordítás.

CONTACTRON hibrid motorindító technológia

CHM technológia  

Kopásmentes kapcsolás a CONTACTRON hibrid motorindító technológia révén

A CONTACTRON hibrid motorindító technológia egyesíti a kopásmentes félvezetőtechnológiát és a robusztus relétechnikát.

A mikroprocesszor-vezérlésű kombináció kímélő kapcsolást tesz lehetővé, és jelentősen tehermentesíti a reléérintkezőket. Emiatt a hibrid motorindítók élettartama akár 10-szer hosszabb, mint a tisztán mechanikus kapcsolókészülékeké.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás