Hibrid dugaszolható csatlakozók motorok csatlakoztatásához

Hibrid dugaszolható csatlakozók motorok csatlakoztatásához

Gyors és megbízható

Kényelmes szerelés a hajtás gyors telepítése és a rövid csereidők következtében.

Vissza ide: Moduláris négyszögletes csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Hibrid dugaszolható csatlakozók motorok csatlakoztatásához

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A motor csatlakoztatására szolgáló hibrid dugaszolható csatlakozók egy házban egyesítik a jeleket és a tápellátást. A direkt rugós dugaszolható csatlakozók szerszám nélküli szerelésével értékes installálási időt takarít meg. A hajtások előzetes beállítása a csillag-delta kapcsolásnak köszönhetően elmarad. A motortól a frekvenciaváltóig megvalósítandó hatékony csatlakozáshoz ideálisan kombinálhatók egymással a HC-MOT és VARIOCON sorozatok.

Előnyei

  • Motorok gyors csatlakoztatása a direkt rugós csatlakozásnak köszönhetően
  • Nagy rugalmasság az egy dugaszolható csatlakozóba épített jel- és teljesítménycsatlakozók következtében
  • A dugaszolható csillag-delta kapcsolásnak köszönhetően a motort nem szükséges felnyitni
  • Kengyeles reteszelés a biztonságos csatlakozás érdekében

Csillag-delta átkötőhíd

Csillag-delta átkötőhíd  

Csillag-delta átkötőhíd

A motor csillag-delta átkötőhídja a motorcsatlakozónál a lengő csatlakozóházban található. A kapocsléc hídjainak áthelyezéséhez nincs szükség a motor előzetes felnyitására. Már csak a lengő csatlakozóházat kell felnyitni és elfordítani a csillag-delta hidat.

  • Csillag-delta átkapcsolás közvetlenül a dugaszolható csatlakozón
  • Nincs szükség speciális szerszámra – egy csavarhúzó elegendő

Kengyeles reteszelés

Kengyeles reteszelés  

Kengyeles reteszelés

A robusztus reteszelő kengyellel a motorcsatlakozás egy pillanat alatt egyszerűen leválasztható.

  • Nagy csatlakozási biztonság a robusztus kengyeles reteszelésnek köszönhetően
  • IP67-es védettség (dugaszolt állapotban)
     

Gyorskódolás

Gyorskódolás műanyagprofilokkal  

Gyorskódolás műanyagprofilokkal

Műanyagprofilok egyszerű és gyors felszerelésével máris hatásos védelem nyerhető téves dugaszolás ellen.

  • Téves dugaszolás elleni védelem 20 dugaszolható csatlakozónál

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Moduláris szögletes csatlakozó

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás