Ethernet hubok

Ipari hálózatba kötés

Ipari hálózatba kötés

Gyors és egyszerű megoldás a Powerlink és az FL Net számára: ipari hubok

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Ethernet hubok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Alapfelszerelés a megbízható kommunikációhoz az automatizálási berendezésben: a Phoenix Contact ipari hubjai pontosan illeszkedő és ellenállóképes Ethernet komponensek, amelyekkel nagy CSMA/CD hálózatok is biztonságosan összeköthetők.

Előnyei

  • Nagy hálózatok gazdaságos kialakítása - akár 16 portos hubokkal
  • Variálható alkalmazás, a 10 vagy 100 Mbit/s-es átkapcsolható átviteli sebességnek köszönhetően
  • Egyszerűen kaszkádolható standard kábelekkel
  • Nincs szükség konfigurációra - mivel teljesen transzparens a hálózatban
  • Gyors adatfeldolgozás a rövid várakozási időnek köszönhetően

Bevált technika - kompakt szerelés a kalapsínen

Outcross porttal és 10/100 Mbit/s-os kapcsolóval rendelkező hub  

Outcross porttal és 10/100 Mbit/s-os kapcsolóval rendelkező hub

A hubjaink fő jellemzői a nagyfokú elektromágneses összeférhetőség és a redundáns áramellátás. A maximális sokoldalúsághoz kínáljuk:

  • variálható átviteli sebesség: a készülékház elején található kapcsolóval a sávszélesség - 10 vagy 100 Mbit/s értékben - a végfelhasználókhoz igazítható.
  • Egyszerű bővítés: az outcross port révén akár három 16 portos hubot is összeköthet egyenes vagy keresztezett kábellel. Ez azt jelenti, hogy akár 44 végkészülék is egy domainbe kerülhet.  

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás