Rendkívül kompakt relémodulok

Rendkívül kompakt relémodulok

Keskeny és nagyteljesítményű

Az univerzálisan használható relésorozat sokféle alkalmazási lehetőséget nyújt.

Vissza ide: Elektromechanikus és félvezetős relémodulok

Kategóriák

  • Komplett modulok terméklistája
    Komplett modulok

    A komplett modulok univerzálisan alkalmazhatók, alapkapocsból és dugaszolható elektromechanikus relékből állnak.

  • Tartozékok terméklistája
    Tartozékok

    A tartozékok választéka a relétartó kengyeltől és jelölő tábláktól a különböző színekben kapható hurkoló áthidalókig terjed.

Keresés a következő helyen: Rendkívül kompakt relémodulok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PLC-INTERFACE relérendszer nagy teljesítőképességű interfészként működik a vezérlés és a berendezés perifériája között. A PLC-INTERFACE a helytakarékos dugaszolható relék és félvezetőrelék átfogó kínálatát nyújtja. Mindehhez sokféle tartozék és rendszerkábelezés társul.

Előnyei

  • Egyszerű csatlakozástechnika igény szerint: mindegy, hogy csavaros, rugós vagy direkt rugós csatlakozás
  • Időtakarékos potenciálelosztás a dugaszolható áthidalók révén
  • Mindössze 6,2 mm széles, dugaszolható relékkel és félvezetőrelékkel
  • PLC-relérendszer és rendszerkábelezés: a vezérlő és a relék közötti gyors, dugaszolható csatlakoztatáshoz
  • A rendkívül kompakt relémodulok a COMPLETE line rendszer részei

Univerzális és gazdaságos interfész

A Phoenix Contact elektromechanikus relémoduljai  

Vezérlők, aktorok és szenzorok közötti összekötö elemek

Az elektromechanikus relék összekapcsolják a vezérlőket és az aktorokat ill. szenzorokat. Használja a reléket gazdaságos univerzális interfészként.

Az ugyanolyan felépítésű elektromechanikus relémodulok mind egyen-, mind váltakozó kapcsolófeszültségekhez használhatók.

A középpontban a következő alkalmazások állnak:

  • galvanikus leválasztás,
  • a gyakran különböző feszültségszintek illesztése
  • teljesítményerősítés,
  • jeltöbbszörözés a több érintkezővel felszerelt relémoduloknál (pl. jelek visszajelzésénél).

A relémodulokat nagyon széles feszültség- és áramtartományban lehet használni. A modulok rövid ideig túlterhelhetők.

Kiváló minőségű interfész

A Phoenix Contact félvezetőreléi  

Félvezetőrelék ipari alkalmazásokhoz

A félvezetőrelék az ipari alkalmazásokban torzulás nélkül kapcsolják a néhány mA és max. 10 A közötti jeleket. Ezért a vezérlők, az aktorok és a szenzorok közötti kiváló minőségű, hosszú élettartamú interfészként szolgálnak.

A félvezetőrelék terén különböző technológiák között lehet választani: a váltakozó és egyenáramú kapcsolt terhelésekhez.

A középpontban a következő alkalmazások állnak:

  • galvanikus leválasztás,
  • a gyakran különböző feszültségszintek illesztése
  • teljesítményerősítés.

A relémodulok az összes szokásos vezérlő és terhelő feszültséghez, egészen 250 V AC-ig kaphatók. Ezenkívül beépített védőkapcsolások garantálják a biztonságos üzemelést tranziens túlfeszültségek esetén is.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás