Vissza az Áttekintéshez

Kis teljesítmények kapcsolása

Alkalmazás

Szintérzékelők  

Szintérzékelő szenzorok

Alacsony teljesítmények feldolgozására általában azokban az alkalmazásokban van szükség, amelyekben a jeleket vezérlőbemenetekre kell továbbítani. Például automatizálási folyamatok jeladóiként használt közelítés- vagy szintérzékelőknél.

Műszaki probléma
Átvitelhez rögzített szenzorjeleknél kis terheléseket alkalmazunk. A kapcsolóáram kimeneti áramkörben mindössze néhány milliamper.

Az érintkezőkön a környezeti légkörben oxid- és szulfidrétegek képződnek. Ezek a rétegek növelik az érintkező ellenállását. Magasabb kapcsolóáramnál ezeket a rétegeket a létrejött fényívek tönkre teszik, így a kapcsolás mindig megbízható. Azonban kis terheléseknél a kapcsolóáram fényív létrehozásához nem elegendő. Ezért egy idő után a kapcsolás már nem megbízható.

Megoldás

Jelek rögzítése és továbbítása a vezérléshez (ábra)  

Jelek rögzítése és továbbítása a vezérléshez

Ehhez az alkalmazási tartományhoz olyan reléket használunk, amelyek érintkezője aranyozott. Az arany nem reaktív elem. A levegőben megtalálható kénvegyületekkel nem lép kapcsolatba, így nem jön létre szulfidréteg. Ezért az aranyozott érintkezőkkel az érintkezőellenállás folyamatosan alacsony szinten tartható. Ezek a tulajdonságok kis terheléseknél is lehetővé teszik a kapcsolás megbízhatóságát.
 
Előnyei

  • Aranyozott reléérintkezőkkel a kapcsolás megbízható
  • Egyszerű csatlakozástechnika igény szerint: mindegy, hogy csavaros, rugós vagy direkt rugós a csatlakozás technológiája
  • Időtakarékos potenciálelosztás dugaszolható áthidalókkal

Termék
A Phoenix Contact aranyozott érintkezős relémodulokat is kínál. Ezeket a cikk megnevezésében AU jelöléssel látjuk el.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160