Vissza az Áttekintéshez

Vegyi üzemek vízhasználata

Alkalmazás

Vegyi üzem  

A relé a különböző üzemi folyamatok kapcsolódási pontja

A vegyi üzemekben minden gyártási folyamatnál használnak vizet. Pl. turbinák meghajtására vagy fűtőközegként. A víz mozgását 24 voltos egyenfeszültségű mágnesszeleppel szabályozzák.

A mágnesszelep PLC-szabályozásával egyidőben a szelep helyzetéről is vissza kell jelezni. Eközben a helyhiányt is le kell küzdeni.

Megoldás

Ábra: a négy mágnesszelep kapcsolását két relé látja el  

A négy mágnesszelep kapcsolását két relé látja el

A Phoenix Contact kompakt relémoduljainak választékát helyhiányos alkalmazásokhoz ajánljuk. A PLC-2R… modulok két egymástól függetlenül vezérelhető relét tartalmaznak 6,2 mm széles készülékházban. Így a legkülönfélébb funkciókat is jelentős helymegtakarítással valósíthatjuk meg.

A felhasználó számára előnyös a két beépített relé, mert így a csatornasűrűség kétszeres. A kimeneti oldalon a két relé elválasztott plusz- és mínuszpotenciállal rendelkezik.

Előnyei

  • Helytakarékos: beépítési szélessége mindössze 6,2 mm-es
  • Két beépített relével a csatornasűrűség kétszeres
  • Időtakarékos potenciálelosztás dugaszolható áthidalókkal
  • Egyszerű csatlakozástechnika igény szerint: mindegy, hogy csavaros, rugós vagy direkt rugós a csatlakozás technológiája

 

Termékek

MegnevezésCikkszám
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
RPT-24DC/12901639
MegnevezésCikkszám
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
RPT-24DC/1

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás