Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Csatlakozástechnika igény szerint

A maximális rugalmasság érdekében a PLC-relék választhatóan csavaros, rugós vagy direkt rugós (push-in) csatlakozási technológiával kaphatók.

A direkt rugós technológia lehetővé teszi még a kisebb vezetők (0,34 mm² keresztmetszettől) közvetlen dugaszolását is, szerszám nélkül. Kiváló érintkezés és kis dugaszolóerő jellemzi. Ez gyors, kényelmes és biztonságos vezetékezést tesz lehetővé.

Csavaros, direkt rugós és rugós csatlakozástechnika  

Különböző csatlakozástechnikák a biztonságos vezetékezés érdekében

Időtakarékos potenciálelosztás dugaszolható áthidalókkal

Egyszerű vezetékezés dugaszolható áthidalókkal  

A vezetékezési ráfordítás csökkentése dugaszolható áthidalókkal

A színekkel jelölt és szigetelt dugaszolható áthidalókkal a PLC-relémoduloknál akár a vezetékezési idő 70%-át is megtakaríthatja.

Különösen hatékonyak a végtelen áthidalók, amelyek jól illenek a kevert 6,2 mm és 14 mm széles PLC-felépítményekhez is.

Mindössze 6,2 mm széles, dugaszolható relékkel és félvezetőrelékkel

PLC-relé keskeny házban  

Helytakarékosság a keskeny ház révén

A helytakarékos szereléshez a mindössze 6,2 ill. 14 mm keskeny házban elhelyezett dugaszolható relék vagy félvezetőrelék állnak rendelkezésre.

Ezek pl. karbantartási munkák esetén egyszerűen kicserélhetők.

PLC-relérendszer plusz rendszerkábelezés

Relék rendszerkábelezéssel  

PLC-relék rendszerkábelezéssel

A PLC-INTERFACE relérendszer és a hozzá illő rendszerkábelezés kombinációja gyors és dugaszolható összeköttetést teremt a vezérlő és a relék között.

Homlokadapterekkel, rendszerkábelekkel és PLC-V8 adapterekkel együtt teljes rendszerkoncepció áll rendelkezésre az egyszerű vezetékezéshez. Ezáltal időt és költséget takaríthat meg a költséges egyedi vezetékezéshez képest.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás