Vissza az Áttekintéshez

Vasúti alkalmazások

Alkalmazás

Peron  

Megbízható relék kifejezetten vasúti alkalmazásokhoz

Vasúti alkalmazásokra az DIN°EN°50155 szabvány vonatkozik. Eszerint a relékre speciális követelmények érvényesek, különös tekintettel a következőkre:

  • Üzemi feszültség
    Az üzemi feszültségnek a névleges feszültség 70 és 125 százaléka közé kell esnie ahhoz, hogy a relé alkalmas legyen vasúti alkalmazásokhoz. Szabvány szerint ez a tartomány a névleges feszültség 80 és 110 százaléka között helyezkedik el.
  • Környezeti hőmérséklet
    Vasúti körülmények között a relék gyakran szélsőséges, -40°C és +70°C közötti hőmérsékletnek vannak kitéve. Ennek az az oka, hogy a kapcsolószekrények részben az utasfülke alatt, nem hőszigetelt acélházban vannak elhelyezve.

Megoldás

Csatolórelé vasúti alkalmazásokhoz  

Kimagasló ütés- és rázásállóságú csatolórelék

A PLC…RW csatolórelék ezeknek a speciális követelményeknek megfelelnek. Ezen felül az ütés- és rázásállóságuk is kimagasló a rugós csatlakozásnak köszönhetően.
 
Előnyei

  • DIN EN 50155 szerinti kimagasló ütés- és rázásállóság rugós és direkt rugós csatlakozással
  • A relé optimális működése a széles tartományban működő elektronikának köszönhetően
  • Időtakarékos potenciálelosztás dugaszolható áthidalókkal

Termék
Phoenix Contact PLC-…/RW modulsorozatok ehhez az alkalmazáshoz.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás