Vissza az Áttekintéshez

A MINI Analog Pro sorozat cikkei termékmegnevezésének magyarázata

A terméken található megnevezés felvilágosítást ad többek között a készülékek működéséről, tápellátásáról és csatlakoztatási technikájáról.
A következő példa azt mutatja meg Önnek, hogy hogyan értelmezze a megnevezést.

3 utas leválasztó erősítők

Példa a MINI Analog Pro sorozat cikkei termékmegnevezésének felépítésére

A MINI MCR-2-UI-UI-PT típusú 3 utas leválasztó erősítő példáján mutatjuk be Önnek, hogy hogyan értelmezze a termékmegnevezés egyes szegmenseit:

LeírásMegnevezésMagyarázat
CsaládMINI MCRNagyon kompakt leválasztó erősítő, beépítési szélesség: 6,2 mm
Funkció2dugaszolható csatlakozási technika és árammérés folyamatos üzemben
1. kiegészítésRPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
PLC
Repeater power supply smart
Repeater power supply
Fault Monitoring
Terminal block
Power terminal block
Konstans feszültségű áramforrás
Érzékelő tápellátás
BemenetUI
U
I
TC
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
Feszültség- vagy árambemenet
feszültségbemenet
árambemenet
hőelemjelek
NAMUR közelítés iniciátor vagy kapcsoló
ellenállás-hőmérők és RTD érzékelők
0 ... 20 mA-es bemeneti jel
4 ... 20 mA-es bemeneti jel
potenciométer (ellenállás)
ellenállás-hőmérők és hőelemek, mV
frekvenciabemenet
KimenetUI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
Feszültség- vagy áramkimenet
áramkimenet
feszültségkimenet
két áramkimenet
frekvencia, PWM kimeneti jel
relé váltóérintkező kimenet
relé nyitóérintkező
0 ... 20 mA-es kimeneti jel
4 ... 20 mA-es kimeneti jel
feszültség- vagy áramkimenet és relé záróérintkező
két záróérintkező
frekvencia, PWM kimeneti jel és záróérintkező
két feszültség- vagy áramkimenet
TápellátásILP
OLP
Bemeneti oldalon huroktáplált
kimeneti oldalon huroktáplált
2. kiegészítés0
4
0 ... 20 mA-es áramjel
4 ... 20 mA-es áramjel
Csatlakozás


PT

Csavaros csatlakozás
Push-in Technology

Konfigurálás
NC
C
nem konfigurált, standard konfiguráció
nem konfigurált, standard konfiguráció
rendelési konfiguráció, módosítható
 
3. kiegészítés0
4
0 ... 20 mA-es áramjel
4 ... 20 mA-es áramjel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás