Vissza az Áttekintéshez

Energiaáthidalás és gyűjtött hibajelzés a kalapsín-buszcsatlakozóval

Feszültségellátás − rugalmasan és egyszerűen

Feszültségellátás a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül  

A kalapsín-buszcsatlakozó rugalmas feszültségellátást és diagnosztikát tesz lehetővé

A MINI Analog Pro leválasztóerősítők rugalmas rendszermegoldást nyújtanak a készülékek tápellátásához. Ehhez a tápfeszültséget a moduláris kalapsín-buszcsatlakozóval lehet áthidalni. Ez leegyszerűsíti a vezetékezést, a rendszerbővítést vagy valamelyik modul cseréjét üzemelés közben is.

A kalapsín-buszcsatlakozó három lehetőséget nyújt a készülékek tápellátásához:

1. Közvetlen DC betáplálás egy tetszőleges MINI Analog Pro modulon:

  • max. 16 MINI Analog Pro modul számára
  • nem szükséges további tartozék a kalapsín-buszcsatlakozón kívül

2. Egy kontúr azonos betápláló modulon keresztül:

  • max. 115 MINI Analog Pro modul számára
  • lehetővé teszi a redundáns betáplálást és a táplálás felügyeletét is

3. A rendszer széles bemeneti tartományú (85 … 264 V AC) tápellátásán keresztül:

  • ha nem áll rendelkezésre egyenáramú táplálás
  • max. 60 MINI Analog Pro modul számára

 

Kényelmes gyűjtött hibajelzés a hibamonitorozó modulban

Gyűjtött hibajelzés, hibamonitorozó modul  

Áramjelek mérése üzemelés közben

A hibamonitorozó modullal a hibakiértékelés többcsatornás alkalmazásokban is kényelmesen megoldható.

A gyűjtött hibajelzéssel, modultípustól függően a következő hibák jelezhetők:

  • mérési tartomány túllépése
  • mérési tartomány alatti érték
  • vezetékszakadás
  • rövidzárlat
  • modulhiba

Lehetőség van továbbá a betápláló kapocs tápfeszültség-kiesésének felismerésére és jelzésére. A modularitás fő előnye a hibakiértékelés szabad beállíthatósága, mind a résztvevő oldalán, mind a kiértékelő modulban.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás