Kompakt vezérlők

Vezérlés a legmagasabb szinten

Vezérlés a legmagasabb szinten

PROFINET-kompatibilis PLC-k kompakt kivitelben bonyolult folyamatok és nagy kiterjedésű berendezések vezérléséhez.

Vissza ide: Vezérlők

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kompakt vezérlők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Több memória, nagyobb sebesség, nagyobb teljesítmény, több funkció – mindez egy helytakarékos, kompakt készülékházban. A 400-as készülékosztály PROFINET-kompatibilis vezérlői a Phoenix Contact legnagyobb teljesítőképességű beágyazott PLC-i, amelyek maximális teljesítményt és intelligens funkciókat nyújtanak.

Előnyei

  • Diagnosztikai kijelző a gyors hibakereséshez
  • Maximális teljesítőképesség a nagy processzorsebességnek köszönhetően
  • Valós idejű kommunikáció PROFINET-en keresztül
  • Kiváló kapcsolódás az integrált webszerver és az összes szokásos IT-szabvány támogatása révén
  • Nagy rugalmasság a számos I/O modullal való bővíthetőségnek köszönhetően

Nagy teljesítményű PROFINET vezérlők alkalmazása

Szélpark automatizálása kompakt vezérlőkkel  

Szélpark automatizálása kompakt vezérlőkkel

A 400-as készülékosztály programozható logikai vezérlői optimálisan oldják meg az igényes automatizálási feladatokat, pl. szabályozástechnikai folyamatokban vagy nagy kiterjedésű berendezések központi vezérlőjeként.
Velük Ön hatékonyan automatizálhat olyan összetett hálózatokat, mint a járműipar fényező gépsorai vagy a szélparkok.

Az RFC 470 sorozatú vezérlői a Simulink Smart Solution szoftver segítségével támogatják a modellalapú programfejlesztést.

RFC 460R PN – redundáns vezérlők a kiesés ellen védett alkalmazásokért

RFC 460R PN vezérlő  

RFC 460R PN vezérlő

Gondoskodjon automatizálási rendszere folyamatos működéséről – a Phoenix Contact új PROFINET redundáns vezérlőivel. A nagy teljesítményű PLC-k az AutoSync technológia segítségével automatikusan kialakítanak egy redundáns rendszert. Akár 80 km távolság is lehet két redundáns vezérlő között – az optikai szinkronizáló kábelnek köszönhetően.

RFC 470 PN – a legnagyobb teljesítményű kompakt vezérlő

RFC 470 PN vezérlő  

RFC 470 PN vezérlő

A Phoenix Contact legnagyobb teljesítményű vezérlői: a készülékek optimálisan integrálhatók a PROFINET-be. A diagnosztikai kijelzőn kényelmesen le lehet olvasni a vezérlő és a terepibusz-rendszer állapotjelzéseit. Az erős processzor a nagyszabású automatizálási feladatokat is a legnagyobb sebességgel dolgozza fel.

RFC 470S PN – nagy teljesítményű biztonsági vezérlő

RFC 470S PN vezérlő  

RFC 470S PN vezérlő

A biztonsági változat az RFC 470 PN jelű vezérlő valamennyi jellemzőjét kínálja, emellett egy integrált biztonsági vezérlőt is tartalmaz.

Ezzel a kombinációval SIL 3 szintig integrálhatók a biztonsági funkciók a meglevő berendezésekbe. A PROFIsafe alkalmazásával csökkenthető a vezetékezési és szerelési ráfordítás.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás