Nehézipari dugaszolható csatlakozók

HEAVYCON complete nehézipari dugaszolható csatlakozók

Kompatibilis dugaszolás, rugalmas kombinálhatóság

A HEAVYCON complete sorozat minden alkalmazáshoz a megfelelő dugaszolható csatlakozót kínálja.

Vissza ide: Dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Nehézipari dugaszolható csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A HEAVYCON complete sorozat nehézipari dugaszolható csatlakozói megvédik az interfészeket, és garantálják a biztonságos energiaátvitelt a legszigorúbb körülmények között is. Ellenállnak a szennyeződéseknek, a víznek, a rezgéseknek, a nagy mechanikus terheléseknek, és az IP69K védettségig tömítenek.

Előnyei

  • Mindig az Ön igényeinek megfelelő dugaszolható csatlakozók három különböző sorozatban
  • Kompatibilis dugaszolás: a házak a szerelés és a dugaszolás szempontjából kompatibilisek az ismert gyártók alumíniumházaival
  • Rugalmas kombinálhatóság: többféle csatlakozástechnika az érintkezőbetéteknél és a kapocsadaptereknél
  • Minden egy csatlakozóházban: a jelekhez, adatokhoz, teljesítményhez és pneumatikához használt moduláris érintkezőbetéteket egyszerűen a keretbe kell pattintani, és be kell szerelni a csatlakozóházba
  • Megbízható interfészek: az összes fémház EMC-védett a vezetőképes felületek és tömítések révén
  • A nehézipari dugaszolható csatlakozók a COMPLETE line rendszer részei

HEAVYCON complete – minden alkalmazáshoz a megfelelő dugaszolható csatlakozó

HEAVYCON complete nehézipari dugaszolható csatlakozók  

HEAVYCON complete nehézipari dugaszolható csatlakozók

A nehézipari dugaszolható csatlakozók maximális rugalmasságot kínálnak: a három sorozat robusztus házai és a hozzájuk való érintkezőbetétek kombinálhatók, így Ön mindig az igényeinek megfelelő dugaszolható csatlakozást hozhatja létre:

  • HEAVYCON STANDARD – sokoldalú, korrózióálló fémház hossz- vagy keresztirányú kengyeles reteszeléssel
  • HEAVYCON EVO – rugalmasan megválasztható kábelelvezetési irány az elforgatható bajonettzárnak köszönhetően
  • HEAVYCON ADVANCE – kompromisszumok nélküli, robusztus és költséghatékony megoldás a közvetlen szerelés révén

 

Szabadon választható csatlakozástechnika

Moduláris és fix pólusszámú érintkezőbetétek  

Sokféle használat minden alkalmazásban

Érintkezőbetéteink révén általánosan kompatibilis, rugalmasan kombinálható interfészeket kínálunk, a piacon szokásos összes méretben, sokféle csatlakozástechnikával.

A fix pólusszámú változatok mellett különböző teljesítményosztályú moduláris érintkezőbetétek állnak rendelkezésre. Az adat-, jel- és teljesítményátvitel moduljai egyetlen dugaszolható csatlakozóban kombinálhatók – egyszerűen pattintsa be a keretbe, és kész.

Az olyan gyorscsatlakozás-technikákkal, mint pl. a direkt rugós vagy a QUICKON késes csatlakozás, másodpercek alatt csatlakoztathatók a vezetékek. Fix pólusszámú és moduláris érintkezőbetéteink az összes házsorozatnál alkalmazhatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Nehézipari csatlakozók 3D nézetben

Szolgáltatás


Konfigurátor dugaszolható csatlakozókhoz

Egyedi ipari dugaszolható csatlakozók online konfigurálása és megrendelése

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás