HMI-k és ipari PC-k kültéri alkalmazásokhoz

HMI-k és ipari PC-k kültéri alkalmazásokhoz

A rendkívüli körülményekre teremtve

Robusztus, az agresszív környezeti hatásoknak és vegyszereknek ellenálló HMI-k és ipari PC-k.

Vissza ide: HMI-k és ipari PC-k

Kategóriák

Keresés a következő helyen: HMI-k és ipari PC-k kültéri alkalmazásokhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A kültéri HMI-k és ipari PC-k bírják a tartós időjárási hatásokat. Az IP67 védettségű előlap és a kiterjesztett hőmérséklet-tartomány miatt ezek a készülékek pl. töltőoszlopokban vagy más kültéri alkalmazásokban, mint pl. tisztítóművekben használhatók.

Előnyei

  • Tökéletes a kültéri alkalmazásokhoz a napfényben is leolvasható kijelzőnek és az időjárásálló anyagoknak köszönhetően
  • Egyszerűen kezelhető munkakesztyűben is
  • Ellenáll az UV- és az infravörös sugárzásnak, de a környezeti hatásoknak is (pl. sóköd, termeszek)
  • Ellenáll a vegyszereknek, agresszív tisztítószereknek vagy repülőgépek jégtelenítőszereinek is.
  • A kiterjesztett, -20 °C ... +70 °C hőmérséklet-tartomány miatt extrém környezetben is alkalmazható

Kültéri használatra kifejlesztve

Készülék IP67 védettségű előlappal  

Kesztyűben is kezelhető

A gyakorlati alkalmazásban a HMI-k és ipari PC-k a felhasználóbarát kezeléssel és karbantartással, illetve a hosszú üzemidővel tűnnek ki. Ezek alapját a speciálisan a kültéri követelményekre szabott készülékjellemzők képezik.

  • Teljesen mindegy, hogy a létesítményben milyen környezeti feltételek vannak − az IP67 védettségű előlap tartós és megbízható védelmet nyújt.
  • Az irányítás és felügyelet mostantól mégy gyorsabb és egyszerűbb. Minden kültéri készülék kesztyűben is kezelhető.

Innovatív megjelenítő-technológia

HMI napfényálló megjelenítővel  

Napfényben is jó olvashatóság

A készülékeit közvetlen napsütésben is használhatja. Az Optical Bonding eredményeképp a kültéri HMI-k és ipari PC-k megjelenítője mindig jól olvasható. Ezenfelül fényvisszaverést gátló bevonat (AR-Coating) van rajtuk, így erős napsütésben is jól olvashatók. A beépített UV- és IR-szűrő gondoskodik a HMI-k és ipari PC-k hosszú élettartamáról.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás