Vissza az Áttekintéshez

Rugalmas és kedvező költségű megjelenítés: webes technológiával

Az IT-technológiák számos hasznos lehetőséget kínálnak az automatizálás terén. A berendezések irányításához és felügyeletéhez különösen a webes technológia lehet érdekes. Itt a gépek világából származó bináris információkat kell az emberi észleléshez illeszteni. Ez azt jelenti, hogy a webes technológia optimálisan alkalmazható az ember és a gép közötti interakció céljaira.  

A rugalmas kezelés és felügyelet számos előnye

HMI-k  

rugalmas megjelenítés webes technológiával

A webes technológia hasznos és költséghatékony. Ezenkívül a technológia platformfüggetlen, így például a HMI-készülékek a vezérlő típusától függetlenül alkalmazhatók.

A Phoenix Contact HMI-k arra használják a webes technológiát, hogy a folyamatadatokat a vezérlőből lehívják. Viszont a felhasználó a vezérlőben tárolja a megjelenített oldalakat.

A webes technológiájú megjelenítés egyetlen előfeltétele az Ethernet-kompatibilis kliens/kiszolgáló struktúra. Ez egy webszervert jelent a vezérlőben illetve a PC-n, és egy webböngészőt a HMI-készülékben. A megjelenítéshez kereskedelemben kapható okostelefon, illetve táblagép is használható.

A minden platformon ingyenesen hozzáférhető böngésző ugyanakkor a megjelenítőszoftvert is futtatja. Így nincsenek licencköltségek.

Webes megjelenítés laptopon  

Webalapú megjelenítés hagyományos böngészőben

Győzödjön meg Ön is a webalapú megjelenítés előnyeiről:

  • a hardvertől és az operációs rendszertől függetlenül használható
  • egyszerű rendszerintegráció és kezelés
  • elhanyagolható betanítási és fejlesztési ráfordítás
  • alkalmas a terepi komponensek konfigurálásától, illetve a folyamatmegjelenítéstől kezdve a központi vagy mobil kezelési koncepciókig
  • nincs futtatásilicenc-költség
  • alacsony beszerzési költségek és csekély energiaigény
  • rendkívül rugalmas kezelés és felügyelet a helytől és az időtől függetlenül

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás