HMI-k

Változatos kezelési módok

Változatos kezelési módok

Bármit is kell kezelnie vagy felügyelnie – nálunk megtalálja rendszeréhez a megfelelő, interfészként használható HMI-készüléket.

Vissza ide: HMI-k és ipari PC-k

Kategóriák

Keresés a következő helyen: HMI-k

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Hangolja optimálisan gépéhez vagy berendezéséhez a kezelés módját. A gazdaságos automatizálás ugyanis a hatékony bevitelt és felügyeletet is jelenti. Közvetlenül a helyszínen vagy a központi irányítóhelyen, kiemelkedő teljesítményű vagy multifunkciós – a Phoenix Contact HMI-készülékeinek tulajdonságait Ön határozza meg.

Előnyei

  • A bővíthető funkcióknak köszönhetően a szoftver igénynek megfelelően használható
  • Egyszerű skálázhatóság annak köszönhetően, hogy ugyanaz a szoftververzió alkalmazható az összes változathoz és teljesítményosztályhoz
  • Könnyű kezelhetőség az előre konfigurált hardver és az előre telepített szoftver révén
  • A vezérlők rugalmasan beköthetők az előre telepített illesztőprogramok segítségével
  • Hatékony többfelhasználós kezelés kliens-szerver architektúra és webkapcsolat által
  • Robusztus és tartós kivitel az alumínium előlapnak köszönhetően
  • Széles szolgáltatási kínálat a testre szabott megoldásokhoz

Három lépésben eljuthat az optimális HMI-megoldásig

Történjen a vezérlés irányító központban, a gyártási területen vagy közvetlenül a gépnél – a hatékony automatizálás megfelelő megjelenítést igényel. A megjelenítéssel szemben támasztott követelményeket a megfelelő HMI-készülék kiválasztása határozza meg. Az optimális megoldást úgy találhatja meg, ha követi a következő három lépést:

A HMI kiválasztásának folyamata  

Találja meg a megfelelő HMI-t három lépésben

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás