Vissza az Áttekintéshez

Részletes kiválasztási segédlet HMI-készülékekhez

Különböző tényezők határozzák meg azt, hogy melyik HMI-készülék illik legjobban az Ön alkalmazásához:

  • képernyőfelbontás
  • a megjelenítés memóriaigénye
  • a párhuzamosan használt meghajtók száma
  • rendszercsatolás, vagyis a csatlakoztatott vezérlések száma
  • a változók (tagek) száma
  • a változók frissítési frekvenciája
  • a helyi szkriptek száma
  • a naplók száma és gyakorisága (data logging)

a kijelző felbontása

 AlapalkalmazásokStandard alkalmazásokCsúcskategóriájú alkalmazások
Ajánlott kijelző (felbontás)VGA (640 x 480 pixelig)SVGA (800 x 600 pixelig)SXGA (1280 x 1024 pixelig)
Vissza az oldal tetejére

A vizualizáció tárigénye

 AlapalkalmazásokStandard alkalmazásokCsúcskategóriájú alkalmazások
Max. oldalszám1664256
Max. objektum oldalanként32128512
Max. skálázható objektum oldalanként3264
Max. animálható objektum oldalanként1 oldalanként5 oldalanként5 oldalanként
Vissza az oldal tetejére

Rendszercsatolás és adatcsere

 AlapalkalmazásokStandard alkalmazásokCsúcskategóriájú alkalmazások
Frissítési gyakoriság (lekérdezési gyakoriság)1000 ms500 ms250 ms
Max. párhuzamosan használható meghajtó1 x Ethernet1 plusz OPC-kommunikáció2 plusz OPC-kommunikáció
max. PLC pro által használt meghajtó125
Max. egyszerre csatlakoztatott PLC1510
Vissza az oldal tetejére

VBA szkriptek és IL logika (utasításlista)

 AlapalkalmazásokStandard alkalmazásokCsúcskategóriájú alkalmazások
Max. szkript4816
Egyszerre végrehajtható124
Vissza az oldal tetejére

Naplók száma és gyakorisága (data logging)

 AlapalkalmazásokStandard alkalmazásokCsúcskategóriájú alkalmazások
Max. csap (pins)4816
Max. adatgyűjtő projektenként1632
Letapogatási idő1 s1 s
Vissza az oldal tetejére

Riasztáskezelés / displatcher

 AlapalkalmazásokStandard alkalmazásokCsúcskategóriájú alkalmazások
Max. riasztás1285121024
Vissza az oldal tetejére

Események

 AlapalkalmazásokStandard alkalmazásokCsúcskategóriájú alkalmazások
Eredmény-objektumok max. száma1664128
Max. időkapcsoló óraszám64128
Vissza az oldal tetejére

Receptek

 AlapalkalmazásokStandard alkalmazásokCsúcskategóriájú alkalmazások
Max. recept projektenként81632
Max. oszlop receptenként832 (max. 90 IMDB-vel)128 (max. 90 IMDB-vel)
Vissza az oldal tetejére

Jelentés (nyomtatás)

 AlapalkalmazásokStandard alkalmazásokCsúcskategóriájú alkalmazások
Szöveges jelentésigenigen
Grafikus jelentésigen
Vissza az oldal tetejére

Felhasználókezelés

 AlapalkalmazásokStandard alkalmazásokCsúcskategóriájú alkalmazások
Max. felhasználó165121024
Max. felhasználói csoport41664
Vissza az oldal tetejére

Online nyelvváltás

 AlapalkalmazásokStandard alkalmazásokCsúcskategóriájú alkalmazások
Nyelvek max. száma41632
Online nyelvváltásigenigenigen
Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás